- NEU
SDC2 40 PU 30/60 G1/4-AG
Art-Nr.: 10.01.06.05533
Balgsauggreifer (rund) für strukturierte und rauhe Werkstückoberflächen
| Baugröße | 40 |
| Saugerwerkstoff | Polyurethan PU |
| Materialhärte [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Materialhärte | 60 (Shore A) |
| Anschluss | G1/4-AG |
| Faltenanzahl | 2.5 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 17 mm |
| dn | 5 mm |
| D1 | 34 mm |
| Dk | 22 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 40 mm |
| G1 | G1/4-AG |
| H | 28,4 mm |
| H3 | 11,5 mm |
| LG1 | 9 mm |
| SW1 | 19 mm |
| Z (Hub) | 14 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 40 |
| Saugerwerkstoff | Polyurethan PU |
| Materialhärte [Shore A] | 30 Shore A |
| Materialhärte | 60 Shore A |
| Anschluss | G1/4-AG |
| Faltenanzahl | 2,5 |
| Saugkraft (-600mbar) | 13,6 N |
| Abreißkraft | 50 N |
| Volumen | 9,7 cm³ |
| Werkstückradius min. (konvex) | 15 mm |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
| Temperaturbeständigkeit | 55 °C |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation