Art-Nr.: 10.01.01.01185
Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke
| Baugröße | 160 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2-IG |
Sauggreifer mit Doppeldichtlippe für flache, poröse oder durchsaugende Werkstoffe wie MDF, Hartfaser
Vereinzelungsfunktion durch Druckluftimpuls verhindert die Selbstadhäsion beim Abstapeln von porösen Platten
Schnellste Taktzeiten dank geringem Eigenvolumen
Hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 6 von 6 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.01.01185
Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke
| Baugröße | 160 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.01186
Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke
| Baugröße | 160 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.01187
Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke
| Baugröße | 210 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.01188
Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke
| Baugröße | 210 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.01189
Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke
| Baugröße | 250 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2-IG |

Art-Nr.: 10.01.01.01211
Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke
| Baugröße | 250 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Anschluss | G1/2-IG |