Schmalz

Ventouses plates SPC

Accéder directement aux produits

Ventouse avec double joint d'étanchéité pour les matériaux plats ou poreux tels que MDF ou encore la fibre rigide

La fonction de séparation par impulsion d'air comprimé empêche le collage automatique lors de l'empilage de panneaux poreux.

Temps de cycle plus rapides grâce à un poids propre réduit

Grande puissance d'aspiration sur des petites dimensions

Composition
  • Ventouse SPC robuste et résistante avec lèvre d'étanchéité combinée, composée d’une garniture d’étanchéité (intérieure et extérieure) et d’une plaque support en aluminium
  • La garniture est encliquetée sur la plaque support de manière sûre et solide par un profilage
  • La garniture intérieure sépare la cellule centrale de la zone sous vide pour l’introduction du flux d’air comprimé
  • En cas d'usure, la garniture de rechange peut être remplacée séparément ; la plaque support d’aluminium peut continuer à être utilisée
  • La plaque support comprend un filetage central (introduction du flux d’air A) pour la séparation (1) et un filetage excentré (raccordement du vide B) pour saisir
  • Série SPC-TV avec palpeur : désactivation des ventouses non occupées ; aucune entrée d’air parasite
Données techniques
  • Diamètre : 160 à 250 mm
  • Matière : NBR
  • Plaque de support solidement fixée à la pièce en élastomère
Secteurs
  • Bois
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Taille
Matière de la ventouse
Nombre de soufflets
Famille de produits
Hauteur H
Allongement du ressort Z
Secteurs

1 - 6 de 6 résultats

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.01185

Ventouse plate (ronde) à fonction de séparation p. les pièces poreuse

Taille160
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
ConnexionG1/2-IG
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.01187

Ventouse plate (ronde) à fonction de séparation p. les pièces poreuse

Taille210
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
ConnexionG1/2-IG
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Réf. article: 10.01.01.01186

Ventouse plate (ronde) à fonction de séparation p. les pièces poreuse

Taille160
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
ConnexionG1/2-IG
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

Réf. article: 10.01.01.01188

Ventouse plate (ronde) à fonction de séparation p. les pièces poreuse

Taille210
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
ConnexionG1/2-IG
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Réf. article: 10.01.01.01211

Ventouse plate (ronde) à fonction de séparation p. les pièces poreuse

Taille250
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
ConnexionG1/2-IG
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.01189

Ventouse plate (ronde) à fonction de séparation p. les pièces poreuse

Taille250
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
ConnexionG1/2-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier