Numero articolo: 10.01.01.01185
Piastra aspirazione (tonda) con singolarizzatore per pezzi porosi
| Misura | 160 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connessione | G1/2-IG |
Ventosa con doppio labbro di tenuta per materiali piatti o porosi come MDF, fibra dura
La funzione di separazione mediante impulso di aria compressa impedisce l'autoadesione quando si impilano pannelli porosi
Tempi di ciclo più veloci grazie al basso volume proprio
Elevata potenza di aspirazione con dimensioni ridotte

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
1 - 6 da 6 risultati

Numero articolo: 10.01.01.01185
Piastra aspirazione (tonda) con singolarizzatore per pezzi porosi
| Misura | 160 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connessione | G1/2-IG |

Numero articolo: 10.01.01.01188
Piastra aspirazione (tonda) con singolarizzatore per pezzi porosi
| Misura | 210 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connessione | G1/2-IG |

Numero articolo: 10.01.01.01186
Piastra aspirazione (tonda) con singolarizzatore per pezzi porosi
| Misura | 160 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connessione | G1/2-IG |

Numero articolo: 10.01.01.01189
Piastra aspirazione (tonda) con singolarizzatore per pezzi porosi
| Misura | 250 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connessione | G1/2-IG |

Numero articolo: 10.01.01.01211
Piastra aspirazione (tonda) con singolarizzatore per pezzi porosi
| Misura | 250 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connessione | G1/2-IG |

Numero articolo: 10.01.01.01187
Piastra aspirazione (tonda) con singolarizzatore per pezzi porosi
| Misura | 210 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connessione | G1/2-IG |