Schmalz auf der Blechexpo: Bleche hochdynamisch und mühelos heben
Das leichte SXT-Tooling-System mit dem neuen Balgsauger SAXB ist Schmalz‘ Experte für das hochdynamische Blechhandling.
Wie komplex geformte, schwere oder besonders große Blechteile effizient und sicher gehoben, platziert und abgelegt werden, zeigt die J. Schmalz GmbH auf der Blechexpo 2021 in Stuttgart. Eyecatcher am Messestand ist die Roboterzelle, auf der das SXT-Tooling-System mit den neuen Sauggreifern SAXB läuft. Der Leichtbau-Greiferbaukasten basiert auf kompakten Komponenten und kommt vor allem in hochdynamischen Prozessen mit maximaler Ausbringungsmenge zum Einsatz – beispielsweise im Presswerk und im Karosseriebau. Entsprechend hoch sind die Ansprüche an die verbauten Sauger: Der neue SAXB hält selbst geölte Bleche bei schnellen Bewegungen sicher fest – dank spezieller Reibstruktur an der Oberfläche. Mit seiner Glockenform und den 1,5 Faltenbälgen passt er sich auch gewölbten Strukturen optimal an, ohne bei dünnen Blechen die Oberfläche zu verformen. Für eine hohe Lebensdauer und geringe Instandhaltungskosten ist er aus Elastodur gefertigt.
Im Bereich der manuellen Handhabung zeigt Schmalz den Vakuumheber VacuMaster Comfort. Er kann Blechtafeln bis 750 Kilogramm Gewicht aufnehmen und ist mit seinem komplett überarbeiteten Bedienelement, dessen Form an das Lenkrad eines Formel-1-Rennwagens erinnert, besonders bequem und intuitiv in der Anwendung. Neu ist auch der KLT-Greifer für R-, RL- und C-KLT. Er greift Kisten sicher und erleichtert die intuitive Bedienung mit einer patentierter Zentrierhilfe.
Schmalz auf der Blechexpo 2021: Halle 1 – Stand 1107
Pressekontakt
Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.