Schmalz

Haltersysteme für Magnetgreifer HPS-SGM

Für Magnetgreifer SGM und SGM-HP, Größe 20 bis 70

Direkt zu den Produkten

Leichtbauende Ausführung aus Aluminium minimiert Greifergewicht und Traglastbegrenzung

Stabile Konstruktion für hohe dynamische Belastung ermöglicht schnelle Verfahrgeschwindigkeiten

Vielseitiger Einsatz an Standard-Nutenprofilen durch flexible Anbindung über Nutenstein

Aufbau
  • Anbindung an Profile mit T-Nut (1), Nutensteine als Zubehör erhältlich
  • Anschluss für Magnetgreifer (2) inklusive Befestigungsschrauben
Technische Daten
  • Geeignet für SGM-20 bis SGM-70, Bauform SGM und SGM-HP
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anbindung an Profil mit doppelten Nutensteinen M6 und M8
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung

1 - 5 von 5 Ergebnissen

HPS-SGM 2M8 50/70 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00653

Haltersystem

Branchen: Universal

Verwendung KonstruktionMagnetgreifer
Anbindung 12x Schrauben M8
Baugröße50/70
BauformEinteilig
HPS-SGM-HP 2M6 20 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00654

Haltersystem

Branchen: Universal

Verwendung KonstruktionMagnetgreifer SGM-HP
Anbindung 12x Schrauben M6
Baugröße20
BauformEinteilig
HPS-SGM-HP 2M8 50 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00652

Haltersystem

Branchen: Universal

Verwendung KonstruktionMagnetgreifer SGM-HP
Anbindung 12x Schrauben M8
Baugröße50
BauformEinteilig
HPS-SGM 2M6 30/40 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00655

Haltersystem

Branchen: Universal

Verwendung KonstruktionMagnetgreifer
Anbindung 12x Schrauben M6
Baugröße30/40
BauformEinteilig
HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00651

Haltersystem

Branchen: Universal

Verwendung KonstruktionMagnetgreifer SGM-HP
Anbindung 12x Schrauben M8
Baugröße30/40
BauformEinteilig

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.