Schmalz

Adapter-Plates ISAP-B

Standardmaß 195 x 195 mm, Lochrastermaß 75 mm

Direkt zu den Produkten

Ideal für schmale und gekrümmte Werkstücke, da Plates und Sauger flexibel kombinierbar

Freie positionierbare Sauger und Mono-Bases ermöglichen nahezu jedes Aufspann-Layout

Mischbetrieb mit Standard-Blocksaugern möglich für noch mehr Flexibilität und kurze Rüstzeiten

Zubehör und Ersatzteile ohne Werkzeug schnell, einfach und kostengünstig austauschbar

Aufbau
  • Adapter-Plate (1) Grundplatte
  • Adapter-Ring (2) passend für die Saugeraufnahmen der Biesse-Konsolen
  • Mono-Base (3) zur Positionierung über der Vakuum-Öffnung der Adapter-Plate und Sauger-Cup (6) zum Fixieren des Werkstücks als Zubehör erhältlich
  • Zwischenring (5) zur Anpassung der Höhe auf die Bearbeitungshöhe der Maschine
  • Verschlussmagnet (4)
Technische Daten
  • Vakuum-System für Biesse-Konsolen
  • Vorfixierung in den Saugeraufnahmen
  • Nutzung von Innospann Sauger-Cups

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung

1 - 1 von 1 Ergebnissen

ISAP-B 195x195x5

Art-Nr.: 10.01.14.00109

Adapter-Plate Innospann für Konsole Biesse

Länge L195 (mm)
Breite B195 (mm)
Höhe H5 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb