Art-Nr.: 10.01.06.03510
Balgsauger (oval) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
| Abmessung (LxB) | 60 x 20 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/8"-AG |
| Faltenanzahl | 1.5 |
Ovale Bauform ideal für längliche Werkstücke
Hohe Eigenstabilität des Sauggreifers in dynamischen Prozessen
Rastelemente zwischen Dichtlippe und Falte verhindern das Verschieben des Sauggreifers
Werkstoff Elastodur ED-65 minimiert Verschleiß (Standzeit ca. 3-fach höher als bei NBR)

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 4 von 4 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.06.03510
Balgsauger (oval) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
| Abmessung (LxB) | 60 x 20 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/8"-AG |
| Faltenanzahl | 1.5 |

Art-Nr.: 10.01.06.03511
Balgsauger (oval) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
| Abmessung (LxB) | 60 x 20 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/8"-IG |
| Faltenanzahl | 1.5 |

Art-Nr.: 10.01.06.03512
Balgsauger (oval) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
| Abmessung (LxB) | 100 x 40 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/4"-AG |
| Faltenanzahl | 1.5 |

Art-Nr.: 10.01.06.03513
Balgsauger (oval) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
| Abmessung (LxB) | 100 x 40 |
| Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Gewinde G1 | G1/4"-IG |
| Faltenanzahl | 1.5 |