Schmalz

Vakuum-Blocksauger VCBL-B-HD

Höhe 48 mm und 74 mm

Direkt zu den Produkten

Hohe Haltekraft und Querkraftaufnahme sorgt für prozesssichere Bearbeitung und vermeidet Ausschuss

Einsparung von Rüstvorgängen aufgrund des breiten Anwendungsspektrums

Drehbarkeit der Saugplatte ermöglicht flexible Anpassung an die Werkstückgeometrie

Anpassungsfähige Dichtung erlaubt das Spannen von rauen Oberflächen

Die Verschraubung von Sauger mit der Saugeraufnahme sorgt für herausragende Stabilität während der Bearbeitung

Hinweis - Biesse

Biesse ist eine eingetragene und markenrechtlich geschützte Marke der Biesse Group. Die hier aufgeführten Artikel sind Produkte der J. Schmalz GmbH, die passend für die CNC-Fräsmaschinen von Biesse entwickelt wurden.

Mehr zu Biesse
Aufbau
  • Tastventil (1) aus weichem Kunststoff
  • Zentrale Schraube (2) zur Fixierung der drehbaren Saugplatte
  • Anpassungsfähige Dichtschnur (3) auch für strukturierte Oberflächen nutzbar
  • Saugplatte (4) ist drehbar und austauschbar, mit integriertem NFC-Tag zum Auslesen von Produktdaten per Smartphone
  • Schraube (5), um den robusten Grundkörper (6) fest mit der Saugeraufnahme zu verschrauben
  • Adapter-Ring aus Kunststoff für die Standardsaugeraufnahme von Biesse (7)
Technische Daten
  • Vakuum-System für Biesse-Konsolen
  • Blocksauger aus Aluminium
  • Schlauchfrei mit Tastventil
  • Vorfixierung in den Saugeraufnahmen
Branchen
  • Holz
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Höhe H
Branchenzuordnung

1 - 6 von 6 Ergebnissen

VCBL-B-HD 140x130x48 S-360-15 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05395

Blocksauger

Branchen: Holz

Abmessung (LxB)140x130
Höhe H48 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-B-HD 140x130x74 S-360-15 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05392

Blocksauger

Branchen: Holz

Abmessung (LxB)140x130
Höhe H74 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-B-HD 128x75x48 S-360-15 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05396

Blocksauger

Branchen: Holz

Abmessung (LxB)128x75
Höhe H48 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-B-HD 128x75x74 S-360-15 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05393

Blocksauger

Branchen: Holz

Abmessung (LxB)128x75
Höhe H74 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-B-HD 128x60x48 S-360-15 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05397

Blocksauger

Branchen: Holz

Abmessung (LxB)128x60
Höhe H48 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-B-HD 128x60x74 S-360-15 TV

Art-Nr.: 10.01.12.05394

Blocksauger

Branchen: Holz

Abmessung (LxB)128x60
Höhe H74 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb