Schmalz

Vacuum Blocks VCBL-B-HD

Height 48 mm and 74 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

High holding force and lateral force absorption ensures reliable machining and avoids scrap

Savings in makeready due to the wide range of applications

Rotatability of the suction plate allows flexible adaptation to the workpiece geometry

Adaptable seal allows clamping of rough surfaces

The screw union of the suction cup with the suction cup mounting ensures outstanding stability during machining

Note - Biesse

Biesse is a registered and protected trademark. The articles listed here are products of J. Schmalz GmbH that have been designed to fit CNC machining centers from Biesse.

More about Biesse
Cấu trúc
  • Touch valve (1) made of soft plastics
  • Central screw (2) for fixing the rotatable suction plate
  • Adaptable sealing gasket (3) can also be used for textured surfaces
  • Suction plate (4) is rotatable and interchangeable, with integrated NFC tag for reading product data via smartphone
  • Screw (5) to firmly connect the robust main body (6) to the suction cup mounting
  • Adapter ring made of plastics for the standard Biesse suction cup holder (7)
Thông số kỹ thuật
  • Vacuum system for Biesse consoles
  • Aluminum vacuum block
  • Hose-free with touch valve
  • Pre-fixing in the suction cup mountings
Các ngành
  • •Wood
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Height H
Phân loại theo ngành

1 - 6 từ 6 kết quả

VCBL-B-HD 140x130x48 S-360-15 TV

Mã sản phẩm: 10.01.12.05395

Vacuum block

Các ngành: Wood

Dimension (LxW)140x130
Height H48 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-B-HD 140x130x74 S-360-15 TV

Mã sản phẩm: 10.01.12.05392

Vacuum block

Các ngành: Wood

Dimension (LxW)140x130
Height H74 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-B-HD 128x75x48 S-360-15 TV

Mã sản phẩm: 10.01.12.05396

Vacuum block

Các ngành: Wood

Dimension (LxW)128x75
Height H48 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-B-HD 128x75x74 S-360-15 TV

Mã sản phẩm: 10.01.12.05393

Vacuum block

Các ngành: Wood

Dimension (LxW)128x75
Height H74 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-B-HD 128x60x48 S-360-15 TV

Mã sản phẩm: 10.01.12.05397

Vacuum block

Các ngành: Wood

Dimension (LxW)128x60
Height H48 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
VCBL-B-HD 128x60x74 S-360-15 TV

Mã sản phẩm: 10.01.12.05394

Vacuum block

Các ngành: Wood

Dimension (LxW)128x60
Height H74 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.