Art-Nr.: 10.01.12.04760
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile,SCM-Konsole Typ 4
| Bauform | QUICK |
| Abmessung (LxB) | 145x145 |
| Höhe H | 50 (mm) |
| Hub Z | 9 (mm) |
| Spannbereich [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Dreieckförmiges Spannteller mit werkzeugloser Schnellverstellung ermöglicht kürzeste Rüstzeiten
Hält mit Spannkräften von bis 700 N auch schmale Werkstücke sicher
Kein zusätzliches Medium notwendig, da über Betriebsvakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktivierbar
Spezielle Reibmaterialien auf Spannteller und Spannfläche sorgen für sicheren Halt auch bei hohen Bearbeitungskräften
Hinweis - SCM/Morbidelli
SCM bzw. Morbidelli sind eingetragene und markenrechtlich geschützte Marken der SCM Group. Die hier aufgeführten Artikel sind Produkte der J. Schmalz GmbH, die passend für die CNC-Fräsmaschinen von SCM/Morbidelli entwickelt wurden.


In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 1 von 1 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.12.04760
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile,SCM-Konsole Typ 4
| Bauform | QUICK |
| Abmessung (LxB) | 145x145 |
| Höhe H | 50 (mm) |
| Hub Z | 9 (mm) |
| Spannbereich [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |