Schmalz

Bestellhinweise

Die Matrixplatte MPL von Schmalz wird vormontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus: 

  • Matrixplatte aus Aluminium inkl. Rasternut, Vakuum-Verteilung und optionalen Reibinseln
  • Dichtschnur, mechanische Anschläge und Verschraubungen
  • Vakuum-Anschlussset inkl. Handschiebeventil für Schläuche mit Innendurchmesser 12 mm und 25 mm
  • Vakuum-Manometer

Verfügbare Ersatzteile: Mechanische Anschläge, Reibinsel, Dichtschnur

Verfügbares Zubehör: Verbindungselemente, Vakuum-Anschlussset, Vakuum-Manometer, Steel-Plate ISST-MPL für ISBL, Steel-Plate ISST-MPL SFM für SFM

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

MPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3

Art-Nr.: 10.01.27.01754

Matrixplatte für Metallbearbeitung

Länge L300 (mm)
Breite B200 (mm)
Raster12,5x12,5
Nut3 x 3 mm mm
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 200  mm
B2 12,5  mm
B3 3  mm
H 28  mm
H2 3  mm
L 300  mm
L2 12,5  mm
L3 3  mm
L4 200  mm
Dokumentation

Ersatzteile

Zubehör

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb