Schmalz

Flüssigkeitsabscheider NLS

Abscheideleistung: 60 l/h

Direkt zu den Produkten

Automatische Abscheidung und Langlebigkeit sorgen für unterbrechungsfreie Bearbeitung und maximieren die Gesamtanlageneffizienz (OEE)

Vakuum- und Füllstandsüberwachung gewährleisten eine hohe Prozesskontrolle und Transparenz

Komfortable Bedienung über das HMI der Maschine dank einfacher Einbindung in das Bussystem

Kompakter Aufbau mit separater Pumpe spart Bauraum bei der Integration in die Gesamtmaschine

Angesaugtes Kühlmittel wird in die Maschine rückgeführt und kann wiederverwendet werden

Aufbau
  • Flüssigkeitsabscheider in Zwei-Kammer-Bauweise; obere Kammer (1) mit permanentem Vakuum zur Abscheidung im laufenden Betrieb
  • Untere Kammer (2) mit abgeschiedener Flüssigkeit und Schlauchanschluss (3) zur Rückführung der Flüssigkeit
  • Schaltbare Vakuum-Versorgung zum Spannsystem (4) inkl. Belüftung mit robusten Quetschventilen
  • Digitaler Vakuum-Schalter mit IO-Link-Funktion (5) zur Überwachung des Vakuum-Levels
  • Schlauchanschluss (6) zum Anschluss eines beliebigen Vakuum-Erzeugers
Technische Daten
  • Für Vakuum-Pumpe mit Saugvermögen bis zu 100 m³/h
  • Abscheideleistung: 60 l/h
  • Integration in Steuerung des Bearbeitungszentrums
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung

1 - 3 von 3 Ergebnissen

NLS 431x276x615 AD F

Art-Nr.: 10.01.27.01884

Flüssigkeitsabscheider zur Trennung und Rückführung v. Flüssigkeiten zum Einsatz in Vakuum-Systemen

Länge L431 (mm)
Breite B276 (mm)
Höhe H615 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-1,00 ... 0,50 bar
FunktionAutomatische Entleerung
BetätigungFremdgesteuert
ZulassungUL/CSA
Spannung24V - DC
Gewicht15 (kg)
NLS 431x276x615 AD F EIP

Art-Nr.: 10.01.27.01883

Flüssigkeitsabscheider zur Trennung und Rückführung v. Flüssigkeiten zum Einsatz in Vakuum-Systemen

Länge L431 (mm)
Breite B276 (mm)
Höhe H615 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-1,00 ... 0,50 bar
FunktionAutomatische Entleerung
KommunikationEtherNet/IP
BetätigungFremdgesteuert
ZulassungUL/CSA
Spannung24V - DC
Gewicht15 (kg)
NLS 431x276x615 AD F PNT

Art-Nr.: 10.01.27.01831

Flüssigkeitsabscheider zur Trennung und Rückführung v. Flüssigkeiten zum Einsatz in Vakuum-Systemen

Länge L431 (mm)
Breite B276 (mm)
Höhe H615 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-1,00 ... 0,50 bar
FunktionAutomatische Entleerung
KommunikationProfinet
BetätigungFremdgesteuert
ZulassungUL/CSA
Spannung24V - DC
Gewicht15 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb