Auswahl der Vakuum-Schläuche

Schläuche mit verschiedenen Durchmessern

Die Vakuum-Schläuche werden passend zur Höhe der Volumenströme sowie der Größe der Sauggreifer ausgewählt. Eine Empfehlung für den Schlauchquerschnitt beinhaltet die Tabelle „Technische Daten der Sauggreifer“ auf der entsprechenden Seite des Sauggreifers und des Ejektors. Die unterschiedlichen Schläuche sind im Kapitel "Filter und Verbindungen" aufgeführt.

Wir entscheiden uns für:

Vakuum-Schlauch VSL 8/6 mit Innendurchmesser 6 mm
Siehe Tabelle „Technische Daten“ bei den im vorliegenden Fall verwendeten Sauggreifern vom Typ PFYN 95 NBR.