- Hochwertige Injektionsmörtel-Dübel
 - Benötigte Betondicke: min. 200 mm; benötigte Betonqualität: min. B25 oder C25/235
 - Kein zusätzliches Fundament erforderlich
 - Für Traglasten bis 1.000 kg
 
Schwenkkrane von Schmalz sind sehr vielseitig einsetzbar und können mit zahlreichen Hebeeinrichtungen wie Kettenzug, Seilzug, Seilbalancer oder Vakuumheber kombiniert werden. In Verbindung mit einer unserer Hebehilfen bilden Säulenschwenkkrane von Schmalz anschlussfertige Komplettsysteme. Auf diese Weise unterstützen unsere Krane eine Vielzahl von manuellen Handhabungsaufgaben. Ihre hohe Flexibilität macht sie zum optimalen Helfer für unterschiedlichste Anwendungen.
Der Schwenkwinkel des Säulenschwenkkrans liegt bei 270°. Der Kran kann frei im Raum installiert werden. Bei einem Gewicht bis 1.000 kg werden Aluminium-Kranschienen für die Säulenschwenkkrane eingesetzt. Dies garantiert eine extreme Leichtgängigkeit.
Optimale Ergonomie dank hervorragender Leichtlaufeigenschaften
Hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Positioniergenauigkeit
Großer Arbeitsbereich durch großzügige Schwenkwinkel
Einstellbarer Verfahrweg durch variable Endanschläge
Ausgelegt nach DIN EN 13001: Hubklasse HC3, Beanspruchungsgruppe S1
(1) Kettenzug
(2) Energiezuführung
Schleppleitung oder Schleifleitung
(3) Integrierbarer Hauptschalter
(4) Dübelfertige Bodenplatte
Abmessungen 400 x 400 mm bis 950 x 950 mm
(5) Kransäule aus lackiertem Stahl
Bauhöhe max. 5.250 mm
Unterkante Ausleger max. 4.000 mm
Alternativ mit Konsole zur Wandmontage
(6) Aluminium-Schwenklager
Schwenkwinkel Säulenschwenkkran: 270°
Schwenkwinkel Wandschwenkkran: 180°
Optional begrenzbar
(7) Aluminium-Ausleger
Länge 2.000 mm bis 8.000 mm

Aluminium-Ausleger für minimalen Kraftaufwand
.jpg)
Leichtgängiges Schwenklager

Leichtlauf-Transporthänger
.jpg)
Schleppleitung
.jpg)
Schleifleitung
.jpg)
Kransäule
Säulenschwenkkran SK mit Aluminium-Kranschienen für Vakuum-Hebegeräte VacuMaster
| Typ | Max. Traglast [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | 
| SK-KZG-80 | 80 | 3.000 - 6.000 | 3.130 | 500 | 2.600 | 182 | 600 - 800 | 140 - 180 | 400 | 
| SK-KZG-125 | 125 | 3.000 - 6.000 | 3.130 - 3.380 | 500 - 750 | 2.600 | 210 | 600 - 800 | 180 | 400 - 550 | 
| SK-KZG-200 | 200 | 3.000 - 8.000 | 3.380 | 750 | 2.600 | 210 - 260 | 650 - 850 | 180 - 250 | 550 - 700 | 
| SK-KZG-350 | 350 | 3.000 - 6.000 | 3.385 | 750 | 2.600 | 260 - 290 | 650 - 850 | 250 - 300 | 700 - 860 | 
| SK-KZG-650 | 650 | 3.000 - 6.000 | 3.635 | 1.000 | 2.600 | 280 - 350 | 700 - 900 | 300 - 350 | 860 | 
| SK-KZG-1000 | 1.000 | 3.000 - 6.000 | 3.950 | 1.300 | 2.600 | 400 - 420 | 750 - 950 | 400 - 420 | 950 | 
*H max. = 5.000 mm **H2 max. = 4.000 mm
Säulenschwenkkran SK mit Aluminium-Kranschienen für Vakuum-Schlauchheber Jumbo
| Typ | Max. Traglast [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | 
| SK-JU-45 | 
    45  | 
   2.000 - 6.000 | 3.525 | 500 - 505 | 3.000 | 182 | 450 - 750 | 140 | 400 | 
| SK-JU-65 | 65 | 2.000 - 6.000 | 3.525 - 3.530 | 500 | 3.000 | 182 - 210 | 450 - 750 | 140 - 180 | 400 | 
| SK-JU-85 | 85 | 3.000 - 6.000 | 3.525 - 3.530 | 500 | 3.000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 | 
| SK-JU-110 | 110 | 3.000 - 6.000 | 3.530 | 500 | 3.000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 - 550 | 
| SK-JU-140 | 140 | 2.000 - 6.000 | 3.730 - 3.980 | 500 - 750 | 3.200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 400 - 550 | 
| SK-JU-200 | 200 | 3.000 - 8.000 | 3.980 | 750 | 3.200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 550 - 700 | 
| SK-JU-300 | 300 | 3.000 - 6.000 | 3.980 - 3.985 | 750 | 3.200 | 210 - 260 | 550 - 750 | 250 | 700 - 860 | 
*H max. bei Typ SK...45-140 = 4.500 mm (4.750 mm bei Typ SK...200/300) **H2 max. bei Typ SK = 4.000 mm
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.