Schmalz

Montageprofile MO-PROF

Querschnitt 40 x 40 mm und 80 x 40 mm

Direkt zu den Produkten

Vakuumdichtes Hohlprofil für die Leitung von Vakuum und Druckluft (3-Kammerprofil)

Sauggreifer direkt einschraubbar für schlauchlose, integrierte Vakuum-Verteilung

Profile mit seitlichen Nuten vereinfachen Anbringung von Montageelementen wie Halter und Stößel

Geringes Gewicht bei hoher Tragfähigkeit dank stranggepressten Aluminiumprofilen

Aufbau
  • Im Strangpressverfahren hergestellte Aluminium-Profile
  • 40 x 40 mm-Profil mit einer Kammer (1) und wahlweise mit einer oder drei seitlichen Nuten (2)
  • 80 x 40 mm-Profil mit drei Kammern (3) und mit zwei seitlichen Nuten
  • Stirnseitige Bohrungen und Nuten ermöglichen Verschraubung mit Winkel- und Eckverbindern, Abschlussplatten und sonstigem Zubehör
Technische Daten
  • Querschnitte: 40 x 40 mm und 80 x 40 mm
  • 1-Kammer- und 3-Kammer-Profile
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Breite B
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 3 von 3 Ergebnissen

MO-PROF 40 1TN AL-1

Art-Nr.: 26.07.01.00023

Aluminiumprofil zum Aufbau von Vakuumgreifsystemen

Breite B40 (mm)
Länge (max.)6000 (mm)
Formmit 1 T-Nut
NormteilewerkstoffAl Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 40 3TN AL-1

Art-Nr.: 26.07.01.00022

Aluminiumprofil zum Aufbau von Vakuumgreifsystemen

Breite B40 (mm)
Länge (max.)6000 (mm)
Formmit 3 T-Nuten
NormteilewerkstoffAl Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 80x40 2TN AL-1

Art-Nr.: 26.07.01.00021

Aluminiumprofil zum Aufbau von Vakuumgreifsystemen

Breite B80 (mm)
Höhe H40 (mm)
Länge (max.)6000 (mm)
Formmit 2 T-Nuten
NormteilewerkstoffAl Mg Si 0,5 F22

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb