SBPG M PSE 292 50 SVE
Art-Nr.: 10.01.45.00003
Greifsystem für Bin-Picking Anwendungen
Aufbau Vakuum-Erzeuger | externe Vakuum-Erzeugung |
mit | Pneum. Schwenkeinheit |
Dmk | 50 (mm) |
Typ | 50-4-M6 |
Saugertyp | SVE |
Länge L | 360 (mm) |
Greiferdurchmesser D (GR) | 45 (mm) |
Gewicht | 0.68 (kg) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
B | 67 mm |
B (SE) | 43 mm |
D (GR) | 45 mm |
dn | 10 mm |
L | 360 mm |
L1 | 292 mm |
L1 (SE) | 274 mm |
W | 135 ° |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft (-600mbar) | 20 N |
Gewicht | 0,68 kg |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation