Schmalz

Bestellhinweise

Der Flächengreifer FQE Xc wird als anschlussfertiges Produkt geliefert. Kundenspezifische sind Greifer auf Anfrage erhältlich.

Verfügbare Ersatzteile: Anschlusskabel, Vakuum-Manometer, Vakuum-Schalter, Vakuum-Schlauch, Ejektormodul, Strömungswiderstand, Sauggreifer

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Vakuum-Schlauch, Vakuum-Manometer, Vakuum-/Druckschalter, Flexolink, Kugelgelenke, Vakuum-Filter

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

FQE Xc 220x80 SW130 SPB2

Art-Nr.: 10.01.44.00373

Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen

BauformIntegrierte Vakuum-Erzeugung
Funktioncontrolled
Länge L220 (mm)
Breite B80 (mm)
Höhe H84.7 (mm)
Düsendurchmesser1.3 (mm)
SauggreifertypSPB2
Anzahl Saugzellen22
Anzahl Ejektoren3
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Steuerung VentilStromlos offen
Gewicht0.85 (kg)
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 80  mm
dn 10  mm
Ds 20  mm
G1 G1/4"-IG
G2 M5-IG
H 84,7  mm
H1 130,3  mm
H2 24,3  mm
L 220  mm
X1 202,4  mm
Y1 62,4  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Düsendurchmesser 1,3  mm
Steuerung Ventil Stromlos offen
Bauart Vakuumschalter PNP schaltend
Luftverbrauch [l/min] 249  l/min
Sauggreifertyp SPB2
Gewicht 0,85  kg
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb