Schmalz

Tilaustiedot

The area gripper FQE Xc is delivered as a ready-to-connect product. Customized grippers are available on request.

Available spare parts: connection cable, vacuum gauge, vacuum switch, vacuum hose, ejector module, flow restrictor, suction cup

Available accessories: connection cable, vacuum hose, vacuum gauge, vacuum/pressure switch, flexolink, ball joints, vacuum filter

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FQE Xc 220x80 SW130 SPB2

Osanro: 10.01.44.00373

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
Length L220 (mm)
Width B80 (mm)
Height H84.7 (mm)
Nozzle diameter1.3 (mm)
Suction cup typeSPB2
Number of suction cells22
Number of ejectors3
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight0.85 (kg)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 80  mm
dn 10  mm
Ds 20  mm
G1 G1/4"-F
G2 M5-F
H 84,7  mm
H1 130,3  mm
H2 24,3  mm
L 220  mm
X1 202,4  mm
Y1 62,4  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 1,3  mm
Control valve Normally open
Construction vacuum switch PNP switching
Air consumption [l/min] 249  l/min
Suction cup type SPB2
Weight 0,85  kg
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin