Flächengreifsysteme FXCB/FMCB

Das Flächengreifsystem FXCB/FMCB ist ideal bei stationären Handhabungsaufgaben mit kollaborativen Robotern einsetzbar. Es eignet sich zur Handhabung von Werkstücken unabhängig von Größe und Geometrie. Das Flächengreifsystem ist mit einem ingegrierten pneumatischen Vakuumerzeugung ausgestattet. Durch das besonders geringe Eigengewicht und die abgerundete Bauform eignet sich dieser Greifer besonders für den MRK-Betrieb. Er erfüllt durch innovatives Produktdesign, Vergrößerung der Kontaktoberfläche und Verringerung der Stoßkräfte die Vorgabe ISO TS 15066.
 

Flächengreifsysteme FXCB

  • Flächengreifer mit integriertem Vakuumerzeuger
  • Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer

Flächengreifsysteme FMCB

  • Flächengreifer für externen Vakuumerzeuger
  • Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer
Handling-Sets FXCB
Neu

Handling-Sets FXCB

  • Flächengreifer mit integriertem Vakuum-Erzeuger und Anschlusskabel
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer
  • Geeignet für den Betrieb mit Leichtbaurobotern und Cobots