Art-Nr.: 10.01.38.06811
Intelligentes Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L | 442 (mm) |
Breite B | 130 (mm) |
Länge L1 | 446 (mm) |
Anordnung | 3R18 |
Materialtyp | Schaum Offen, Höhe 20 mm |
Zusatzfunktion Flächengreifer | 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
Aufbau Vakuum-Erzeuger | Mehrstufenejektor SEMP |
Bauart Vakuumschalter | Stromlos offen |
Spannung DC | 24 V - DC |
Düsendurchmesser | 0.7 (mm) |
Funktionsweise Ejektor | Digitale Luftsparfunktion |
Produktfamilie | FXP |