Auswahlhilfen Dichtelement und Ventilart FXP/FMP
Flexible und schnell wechselbare Dichtelemente
Dichtschaum und Sauggreifer lassen sich durch optimierte Klebefolie und Push-in-Funktion einfach und schnell wechseln.
Dichtschaum mit Schnellwechsel-Klebefolie
- Optimale Anpassungsfähigkeit
- Schnelle Rückstellung für kurze Zykluszeiten
- Ohne Kleberrückstände und ohne Blechreinigung auszutauschen
- Für Werkstücke ab 20 mm Breite geeignet (bei Ausführung mit 5 Saugreihen, auf Anfrage)
- Optional mit Filtermatte
Sauggreifer mit Push-in-Funktion
- Optimaler Höhenausgleich und Dämpfungseffekt
- Mittels Steckmechanismus (Push-in) schnell auszutauschen
- Durchmesser 20 mm und 40 mm
- Aus FDA-konformem Silikon
- Optional mit Einsteckfilter
Auswahlhilfe
| Anwendungsmerkmale | Dichtschaum | Sauggreifer |
|---|---|---|
| Eigenstabile Werkstücke wie z. B. Platten, Bleche, Bretter, Profile und Paletten | ✓ | |
| Flexible Werkstücke wie z. B. Kartonagen, Säcke, Beutel und Trays | ✓ | |
| Längliche Werkstücke wie z. B. Leisten, Profile, Bretter | ✓ | |
| Werkstücke mit rauer bzw. strukturierter Oberfläche | ✓ | |
| Handhabung von kleineren Produktlagen wie z. B. Gläser (offen oder geschlossen) und Dosen mit umlaufendem Rand | ✓ |
Innovative Ventiltechnik
Ventilart und -größe lassen sich einfach und schnell austauschen bei geänderten Anforderungen
Strömungsventile SVK
- Im Grundprofil integrierte Kugelventile zum Verschließen von nicht belegten Saugzellen
- Leckagefrei integriert, dadurch höherer Unterdruck, verbesserte Energieeffizienz und Haltekraft
- Ventilfolie mit Kleeblatt-Geometrie für hohen Volumenstrom und schnelles Ansaugen und Abblasen
- Funktion auch bei sägerauen Oberflächen gewährleistet
Strömungswiderstände SW
- Ventilfolie mit integrierten Strömungswiderständen minimiert Leckageverluste bei nicht belegten Saugzellen
- Für Schwenkvorgänge und hohe Beschleunigungen geeignet
- Blendendurchmesser in unterschiedlichen Größen erhältlich (optional)
Durch den größeren Nenndurchfluss erreicht der Ventiltyp SVK deutlich kürzere Abblaszeiten als der Typ SW (Werte in Abb. gemessen an der Greiferlänge 442 mm)
| Anwendungsmerkmale | SVK | SW |
|---|---|---|
| Glatte und luftdichte Werkstücke (z. B. Bleche, Glas, beschichtetes Holz) | ✓ | ✓ |
| Poröse Werkstücke (z. B. Kartons, Säcke, unbeschichtetes Holz) | ✓ | |
| Strukturierte Oberflächen | ✓ | |
| Werkstücke mit geringem Greiferbelegungsgrad | ✓ | |
| Minimale Zykluszeiten (aktives Abblasen) | ✓ | |
| Optimierung der Energieeffizienz | ✓ | |
| Schwenkbewegungen > 45° | ✓ |

Kontakt
Bei Fragen sind wir Ihnen gerne behilflich.
J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten
+49 7443 2403-105
kundencenter@schmalz.de
Kontakt
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)