Pomoc w wyborze: Element uszczelniający i typ zaworu FXP/FMP
Elastyczne, szybkozmienne elementy uszczelniające
Piankę uszczelniającą i przyssawki można szybko i łatwo wymienić dzięki zoptymalizowanej folii samoprzylepnej i funkcji wciskania.
Uszczelnienie piankowe z szybkowymienną folią samoprzylepną
- Optymalne zdolności regulowane
- Szybkie odbicie dla krótkich czasów cyklu
- Możliwość wymiany bez pozostałości kleju i bez konieczności czyszczenia arkusza
- Przeznaczona do przedmiotów obrabiany szerszych niż 20 mm (w projekcie z 5 rzędami ssącymi, na życzenie)
- Opcjonalnie z matą filtracyjną
Przyssawki z funkcją wciskania
- Optymalna kompensacja wysokości i efekt tłumienia
- Szybka wymiana dzięki mechanizmowi wciskania
- Średnice 20 mm i 40 mm
- Wykonane z silikonu zgodnego z FDA
- Z opcjonalnie dostępnym filtrem wewnętrznym
Pomoc w wyborze
| Cechy aplikacji | Uszczelnienie piankowe | Przyssawki |
|---|---|---|
| Sztywne przedmioty obrabiany, takie jak arkusze, blachy, płyty, sekcje i palety | ✓ | |
| Elastyczne przedmioty obrabiany, takie jak kartony, worki, woreczki i tace | ✓ | |
| Wydłużone przedmioty obrabiany takie jak taśmy, działy, deski | ✓ | |
| Przedmioty obrabiany o chropowatej powierzchni i konstrukcji | ✓ | |
| Obsługa mniejszych warstw produktu, takich jak słoiki (otwarte lub zamknięte) i puszki z ciągłą krawędzią | ✓ |
Innowacyjna technologia zaworu
Typ zaworu i rozmiar można łatwo i szybko zmienić w przypadku zmieniających się wymogów.
Zawory zwrotne SVK
- Zawory kulowe zintegrowane z sekcją podstawową do zamykania nieosłoniętych komór ssących
- Zintegrowane bez przecieków, co skutkuje wyższym podciśnieniem oraz lepszą efektywnością energetyczną i siłą trzymania
- Folia zaworu w kształcie koniczyny zapewnia wysokie natężenie przepływu oraz szybkie podnoszenie i zdmuchnięcie.
- Zapewnione prawidłowe działanie nawet w przypadku nieplanowanych powierzchni
Ograniczniki przepływu SW
- Folia zaworu ze zintegrowanymi dławikami minimalizującymi straty przecieku spowodowane nieosłoniętymi komórkami ssącymi.
- Nadaje się do obsługi obrótów i dużych przyspieszeń
- Dostępne różne średnice przepływu (opcjonalnie)
| Funkcje aplikacji | SVK | SW |
|---|---|---|
| Gładkie i hermetyczne przedmioty obrabiany (np. blachy metalowe, szkło, powlekane drewno) | ✓ | ✓ |
| Porowate przedmioty obrabiany (np. pudełka, worki, niepowlekane drewno) | ✓ | |
| Powierzchnie o konstrukcji | ✓ | |
| Przedmioty obrabiany o niskim zasięgu chwytaka (np. rury, działy) | ✓ | |
| Minimalne czasy cyklu (aktywne wydmuchiwanie) | ✓ | |
| Optymalizacja efektywności energetycznej | ✓ | |
| Obroty > 45° | ✓ |

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Schmalz Sp.zo.o.
ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki
Polska
+48 61 628 67 70
schmalz@schmalz.pl
Formularz kontakowy
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)