Ayudas para la elección de elemento de hermetizado y tipo de válvula
Elementos de hermetizado flexibles y rápidamente cambiables
La esponja hermetizante y las ventosas se pueden sustituir fácil y rápidamente por lámina adhesiva optimizada y la función Push-in.
Esponja hermetizante con lámina adhesiva de cambio rápido
- Óptima capacidad de adaptación
- Rápido retroceso para tiempos de ciclo cortos
- Se cambia sin dejar residuos adhesivos y sin necesidad de limpieza de la chapa
- Adecuado para piezas con ancho a partir de 20 mm (en el diseño con 5 hileras de aspiración, bajo consulta)
- Opcionalmente con estera filtrante
Ventosas con función Push-in
- Compensación de alturas y efecto de amortiguación óptimos
- Se cambian rápidamente mediante el mecanismo de encaje (Push-in)
- Diámetros 20 mm y 40 mm
- En silicona conforme con FDA
- Opcionalmente con filtro de encaje
Ayuda para la elección
| Características de aplicación | Esponja hermetizante | Ventosas |
|---|---|---|
| Piezas estables como p. ej. placas, chapas, tablones, perfiles y palets | ✓ | |
| Piezas flexibles como p. ej. cajas de cartón, sacos, bolsas y bandejas | ✓ | |
| Piezas alargadas como p. ej. barras, perfiles, tablones | ✓ | |
| Piezas con superficie rugosa o estructurad | ✓ | |
| Manipulación de capas de producto de menor tamaño, como p. ej. tarros (abiertos o cerrados) y latas con borde en todo el perímetr | ✓ |
Innovadora técnica de válvulas
Cambio rápido y sencillo del tipo y el tamaño de la válvula en caso de que varíen las exigencias
Válvulas de flujo SVK
- Las válvulas esféricas integradas en el perfil básico cierran las aberturas de aspiración no ocupadas
- Integradas sin fugas, lo cual proporciona una mayor depresión y una eficiencia energética y una fuerza de retención mejoradas
- Lámina de válvula con geometría de hoja de trébol, para un flujo elevado y aspiración y descarga más rápidas
- Funcionamiento garantizado incluso con superficies de corte rugoso
Resistencias al flujo SW
- Lámina de válvula con resistencias al flujo integradas, que minimiza las pérdidas por fugas en las aberturas de aspiración no ocupadas
- Adecuadas para movimientos giratorios y altas aceleraciones
- Diámetro de diafragma disponible en distintos tamaños (opcional)
| Características de aplicación | SVK | SW |
|---|---|---|
| Piezas lisas y no porosas (p. ej. chapas, vidrio, madera revestida) | ✓ | ✓ |
| Piezas porosas (p. ej. cajas de cartón, sacos, madera no revestida) | ✓ | |
| Superficies estructuradas | ✓ | |
| Piezas con bajo grado de ocupación de ventosas | ✓ | |
| Tiempos de ciclo mínimos (descarga activa) | ✓ | |
| Tiempos de ciclo mínimos (descarga activa) | ✓ | |
| Movimientos giratorios > 45° | ✓ |

Contacto
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten
+49 7443 2403-102
customercenter@schmalz.de
Formulario de contacto
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)