Aide à la sélection pour joint et type de vanne
Remplacement aisé et rapide des joints
Mousse d'étanchéité et ventouses se remplacent rapidement et aisément grâce à une feuille adhésive optimisée et la fonction « push in ».
Mousse d'étanchéité avec feuille adhésive à changement rapide
- Capacité d'adaptation optimale
- Retour rapide pour des temps de cycle courts
- Remplacement sans restes de colle et sans nettoyage de la tôle
- Idéal pour les pièces à partir de 20 mm de large (pour les modèles avec 5 rangées d'aspiration, sur demande)
- Avec natte de filtrage en option
Ventouses avec fonction « push in »
- Compensation de la hauteur et effet d’amortissement optimaux
- Remplacement rapide grâce au mécanisme d'insertion (« push in »)
- Diamètre : 20 et 40 mm
- En silicone conforme à la réglementation de la FDA
- Avec filtre emboîtable en option
Aide à la sélection
| Caractéristiques d'application | Mousse d'étanchéité | Ventouses |
|---|---|---|
| Pièces intrinsèquement stables telles que les plaques, tôles, planches, profilés et palettes, entre autres | ✓ | |
| Pièces souples tels que les cartons, sacs, sachets et casiers | ✓ | |
| Pièces longilignes telles que les plinthes, profilés et planches | ✓ | |
| Pièces à surface rudes ou structurée | ✓ | |
| Manipulation de petites couches de produits tels que les verres (ouverts ou fermés) et les conserves avec un bord circulaire | ✓ |
Technique de vannes innovante
Les vannes de différents types et tailles peuvent être remplacée pour répondre à diverses exigences
Palpeurs à billes SVK
- Les vannes à bille intégrées dans le profilé de base obturent les cellules d'aspiration libres
- Intégrés et sans fuite pour une dépression accrue, une efficacité énergétique et une force de préhension optimisées
- Film de vannes à géométrie en trèfle pour un volume de flux élevé et une aspiration et un soufflage rapides
- Fonctionnement garanti même pour les surfaces brutes de sciage
Résistances au flux SW
- Minimisation des fuites au niveau des cellules d'aspiration libres grâce film de vannes avec résistances au flux intégrées
- Convient aux processus de pivotement et aux fortes accélérations
- Diamètre des obturateurs proposé dans différentes tailles (en option)
| Caractéristiques d'application | SVK | SW |
|---|---|---|
| Pièces lisses et étanches (p. ex. tôles, verre, bois enduit) | ✓ | ✓ |
| Pièces poreuses (p. ex. cartons, sacs, bois non enduit) | ✓ | |
| Surfaces fortement structurées | ✓ | |
| Pièces avec un faible degré d’occupation de la ventouse | ✓ | |
| Temps de cycle minimes (fonction soufflage) | ✓ | |
| Optimisation de l'efficacité énergétique | ✓ | |
| Pivotement > 45° | ✓ |

Contact
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten
+49 7443 2403-102
customercenter@schmalz.de
Formulaire de contact
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)