Selectiehulp: Afdichtingselement en ventieltype FXP/FMP
Flexibele, snel verwisselbare afdichtingselementen
Snelwissel zuignappen en schuim kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld dankzij de geoptimaliseerde kleeffilm en de insteekfunctie.
Schuim pakking met snel verwisselbare zelfklevende folie
- Optimale instelbare Kunde
- Snelle terugvering voor korte werkfrequenties
- Vervangbaar zonder lijmresten en zonder de plaat te hoeven reinigen
- Bestemd voor werkstukken breder dan 20 mm (in het ontwerp met 5 aanzuigrijen, op aanvraag)
- Met optionele filtermat
Zuignappen met indrukfunctie
- Optimale hoogtecompensatie en dempingseffect
- Snelle vervanging dankzij het indrukmechanisme
- Diameters 20 mm en 40 mm
- Gemaakt van FDA-conform siliconen
- Met optioneel inlegfilter
Selectiehulp
| Applicatie-eigenschappen | Pakkend schuim | Zuignappen |
|---|---|---|
| Eigenstabiele werkstukken zoals platen, metaalplaten, planken, secties en pallets | ✓ | |
| Flexibele werkstukken zoals kartonnen dozen, zakken, zakken en trays | ✓ | |
| Langwerpige werkstukken zoals stroken, secties, platen | ✓ | |
| Werkstukken met ruw en gestructureerd oppervlak | ✓ | |
| Handling van kleinere productlagen zoals potjes (open of gesloten) en blikjes met een continue rand | ✓ |
Innovatieve ventieltechniek
Ventieltype en maat kunnen eenvoudig en snel worden gewijzigd bij veranderende voorschriften
Stromingsventielen SVK
- Kogelkleppen geïntegreerd in het basisprofiel voor het afsluiten van onbedekte zuigcellen
- Lekvrij geïntegreerd, wat resulteert in een hoger vacuüm en een verbeterd energieefficiency en houdkracht
- Klepfilm met klavervorm voor hoge volumestroom en snel oppakken en afblazen
- Goede werking verzekerd, zelfs bij ongeschaafde oppervlakken
Stromingsweerstanden SW
- Klepfilm met geïntegreerde stromingsweerstanden om lekkageverliezen door onbedekte zuigcellen te minimaliseren
- Geschikt voor zwenkbare bedrijven en hoge versnellingen
- Verschillende doorstromingsdiameters leverbaar (optioneel)
| Applicatie-eigenschappen | SVK | SW |
|---|---|---|
| Gladde en luchtdichte werkstukken (bijv. metaalplaten, glas, gecoat hout) | ✓ | ✓ |
| Poreuze werkstukken (bijv. kisten, zakken, ongecoat hout) | ✓ | |
| Oppervlakken met ontwerp | ✓ | |
| Werkstukken met weinig grijperbereik (bijvoorbeeld buizen, secties) | ✓ | |
| Minimale werkfrequenties (actief afblazen) | ✓ | |
| Optimalisatie van energieefficiency | ✓ | |
| Zwenkbare bewegingen > 45° | ✓ |

Contact
Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Schmalz B.V.
Generatorstraat 34
NL-7556 RC Hengelo
Nederland
+31 74 25557-57
schmalz@schmalz.nl
Contact Formulier
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)