Valinta-apuvälineet: FXP/FMP tyyppiset tiiviste-elementit ja venttiilit
Joustavat, nopeasti vaihdettavat tiiviste-elementit
Tiivistysvaahto ja imukupit voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti optimoidun liimakalvon ja push-in-toiminnon ansiosta.
Tiivistysvaahto pikaliimakalvolla varustettuna
- Optimaaliset säätömahdollisuudet
- Nopea palautus lyhyitä sykliaikoja varten
- Vaihdettavissa ilman liimajäämiä ja ilman levyn puhdistustarvetta.
- Tarkoitettu yli 20 mm leveille työkappaleille (5 imurivillä varustetussa mallissa, tilauksesta).
- Lisävarusteena saatavan suodatinmaton kanssa
Imukupit Push-in-toiminnolla
- Optimaalinen korkeuskompensaatio ja vaimennusvaikutus
- Nopea vaihto push-in-mekanismin ansiosta
- Halkaisijat 20 mm ja 40 mm
- Valmistettu FDA-yhteensopivasta silikonista
- Lisävarusteena saatavalla suodattimella
Valintatuki
| Sovelluksen ominaisuudet | Tiivistysvaahto | Imukupit |
|---|---|---|
| Jäykät työkappaleet, kuten levyt, metallilevyt, levyt, profiilit ja kuormalavat. | ✓ | |
| Taipuisat työkappaleet, kuten pahvilaatikot, säkit, pussit ja lokerot. | ✓ | |
| Pitkänomaiset työkappaleet, kuten kaistaleet, profiilit ja levyt. | ✓ | |
| Työkappaleet, joiden pinta on karkea ja strukturoitu | ✓ | |
| Pienempien tuotekerrosten, kuten purkkien (avoimet tai suljetut) ja tölkkien, joissa on jatkuva reuna, käsitteleminen. | ✓ |
Innovatiivinen venttiiliteknologia
Venttiilin tyyppi ja koko voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti, jos vaatimukset muuttuvat.
Takaiskuventtiilit SVK
- Pohjaosaan integroidut palloventtiilit kattamattomien imukennojen sulkemiseen.
- Vuotovapaa integroitu, mikä johtaa korkeampaan alipaineeseen sekä parempaan energiatehokkuuteen ja pitovoimaan.
- Apilan muotoinen venttiilikalvo suurta virtausnopeutta ja nopeaa poimimista ja puhaltamista varten
- moitteeton toiminta varmistetaan myös höyläämättömillä pinnoilla
Virtauksen rajoittimet SW
- Venttiilikalvo, jossa on integroidut virtauksenrajoittimet, jotka minimoivat peittämättömistä imukennoista johtuvat vuotohäviöt.
- Soveltuu kääntyviin toimintoihin ja suuriin kiihtyvyyksiin
- Saatavana erilaisia virtaushalkaisijoita (valinnainen)
| Sovelluksen ominaisuudet | SVK | SW |
|---|---|---|
| Sileät ja ilmatiiviit työkappaleet (esim. metallilevyt, lasi, pinnoitettu puu). | ✓ | ✓ |
| Huokoiset työkappaleet (esim. laatikot, säkit, päällystämätön puu). | ✓ | |
| Strukturoidut pinnat | ✓ | |
| Työkappaleet, joissa tarttujien peittoalue on pieni (esim. putket, profiilit). | ✓ | |
| Vähimmäissykliajat (aktiivinen puhallus) | ✓ | |
| Energiatehokkuuden optimointi | ✓ | |
| Kääntyvät liikkeet > 45° | ✓ |

Ota yhteyttä
Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.
Oy Schmalz Ab
Taivaltie 5
01610 Vantaa
Suomi
+358 10 2312 011
schmalz@schmalz.fi
Yhteydenottolomake
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)