선택 보조 도구: 씰링 요소 및 밸브 유형 FXP/FMP
유연하고 빠른 교체가 가능한 씰링 요소
최적화된 접착 필름과 푸시인 기능으로 실링 폼과 흡입 컵을 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
퀵 체인지 접착 필름을 사용한 씰링 폼
- 최적의 조정 기능
- 짧은 사이클 타임을 위한 빠른 리바운드
- 접착제 잔여물 없이 시트를 청소할 필요 없이 교체 가능
- 20mm보다 넓은 공작물용(요청 시 5개의 흡입 열이 있는 디자인)
- 필터 매트 옵션 포함
푸시인 기능이 있는 흡입 컵
- 최적의 높이 보정 및 댐핑 효과
- 푸시인 메커니즘으로 빠른 교체
- 직경 20mm 및 40mm
- FDA 준수 실리콘으로 제작
- 인서트 필터 옵션 포함
선택 지원
| 애플리케이션 기능 | 씰링 폼 | 흡입 컵 |
|---|---|---|
| 시트, 금속 시트, 보드, 섹션 및 팔레트와 같은 단단한 공작물 | ✓ | |
| 골판지 상자, 자루, 가방, 트레이와 같은 유연한 공작물 | ✓ | |
| 스트립, 섹션, 보드와 같은 길쭉한 공작물 | ✓ | |
| 표면이 거칠고 구조화된 공작물 | ✓ | |
| 가장자리가 연속적인 병(개방형 또는 폐쇄형) 및 캔과 같은 작은 제품 층의 취급 | ✓ |
혁신적인 밸브 기술
요구 사항 변경 시 밸브 유형 및 크기를 쉽고 빠르게 변경할 수 있습니다.
체크 밸브 SVK
- 덮개가 없는 흡입 셀을 차단하기 위해 베이스 섹션에 통합된 볼 밸브
- 누출이 없는 통합형으로 진공도가 높고 에너지 효율과 유지력이 향상됩니다.
- 높은 유량과 빠른 픽업 및 분사를 위한 클로버 모양의 밸브 필름
- 계획되지 않은 표면에서도 적절한 기능 보장
유량 제한기 SW
- 유량 제한기가 통합된 밸브 필름으로 덮개가 없는 흡입 셀로 인한 누출 손실을 최소화합니다.
- 회전 작업 및 고속 가속에 적합
- 다양한 유량 직경 사용 가능(옵션)
| 애플리케이션 기능 | SVK | SW |
|---|---|---|
| 매끄럽고 밀폐된 공작물(예: 금속판, 유리, 코팅된 목재) | ✓ | ✓ |
| 다공성 공작물(예: 상자, 자루, 코팅되지 않은 목재) | ✓ | |
| 구조화된 표면 | ✓ | |
| 그리퍼 커버리지가 낮은 공작물(예: 파이프, 섹션) | ✓ | |
| 최소 사이클 시간(액티브 블로우 오프) | ✓ | |
| 에너지 효율 최적화 | ✓ | |
| 45° 이상의 회전 움직임 | ✓ |

연락하다
질문이 있으시면 기꺼이 도와드리겠습니다.
슈말츠(주)
대한민국 경기도 안양시
동안구 엘에스로
116번길 118,
503~507호, 14118
대한민국
+82 31 816 2403
schmalz@schmalz.co.kr
문의 양식
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)