Aiuto alla scelta elemento di tenuta e tipologia di valvola
Elementi di tenuta flessibili e rapidi da sostituire
Sostituzione semplice e rapida del foam di tenuta e delle ventose grazie a pellicola adesiva ottimizzata e funzione push-in.
Foam di tenuta e pellicola adesiva di sostituzione rapida
- Ottimale adattabilità
- Ritorno rapido per brevi tempi ciclo
- La sostituzione non implica residui di colla o pulizia della lamiera
- Idonea a pezzi di larghezza a partire da 20 mm (per esecuzione con 5 file di ventose, su richiesta)
- Opzionale con elemento filtrante
Ventosa con funzione push-in
- Compensazione in altezza e ammortizzamento ottimali
- Di rapida sostituzione grazie a meccanismo di innesto (push-in)
- Diametro 20 mm e 40 mm
- In silicone conforme ai requisiti FDA
- Opzionale con filtro a innesto
Aiuto alla scelta
| Caratteristiche di utilizzo | Foam di tenuta | Ventosa |
|---|---|---|
| Pezzi rigidi quali ad es. piastre, lamiere, assi, profili e pallet | ✓ | |
| Pezzi flessibili quali ad es. cartoni, sacchi, sacchetti e vassoi | ✓ | |
| Pezzi allungati quali ad es. barre, profili, assi | ✓ | |
| Pezzi con superficie ruvida o strutturata | ✓ | |
| Movimentazione di strati di prodotti di piccole dimensioni quali ad es. vasetti di vetro (aperti o chiusi) e lattine con bordo circolare | ✓ |
Tecnologica innovativa delle valvole
Il tipo e la misura delle valvole possono essere facilmente e rapidamente sostituite in caso di mutate esigenze
Valvole di esclusione SVK
- Valvole a sfera integrate nel profilo per la chiusura delle celle aspiranti non occupate
- A prova di perdita, pertanto depressione più elevata, efficienza energetica e forza di presa migliorate
- Pellicola valvole con geometria trilobata per portata elevata e aspirazione e soffiaggio più rapidi
- Funzionalità garantita anche nel caso di superfici segate ruvide
Resistenze di flusso SW
- La pellicola valvole con resistenze di flusso integrate riduce al minimo le perdite per celle aspiranti non occupate
- Si presta a movimenti rotatori e ad accelerazioni elevate
- Diametro foro calibrato disponibile in diverse misure (opzionale)
| Caratteristiche di utilizzo | SVK | SW |
|---|---|---|
| Pezzi lisci e non porosi (ad es. lamiere, vetro, legno rivestito) | ✓ | ✓ |
| Pezzi porosi (ad es. scatole di cartone, sacchi, legno non rivestito) | ✓ | |
| Superfici strutturate | ✓ | |
| Pezzi con grado di copertura ventose ridotto | ✓ | |
| Tempi ciclo minimi (soffiaggio attivo) | ✓ | |
| Ottimizzazione dell'efficienza energetica | ✓ | |
| Movimenti rotatori > 45° | ✓ |

Contatto
Se avete domande, non esitate a contattarci.
J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten
+49 7443 2403-102
customercenter@schmalz.de
Modulo di contatto
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)