Magnetgreifer

Die Magnetgreifer von Schmalz erleichtern die Handhabung von komplex gelaserten, ferromagnetischen Werkstücken. Der Dauermagnet wird über Druckluft bewegt. Auf diese Weise wird das magnetische Werkstück gegriffen und wieder abgelegt.
 

Magnetgreifer SGM

  • Durchmesser: 30 bis 70 mm
  • Haltekraft: 35 bis 290 N

Haltersystem Magnetgreifer SGM

  • Verschiedene Anbindungsmöglichkeiten: Bolzen mit Nut Ø 19 mm oder Kugel Ø 28,5 mm
Magnetgreifer SGM-HP/-HT
Effizient

Magnetgreifer SGM-HP/-HT

  • Durchmesser: 20 bis 50 mm
  • Haltekraft: 28 bis 560 N

Haltersystem Magnetgreifer SGM-HP/-HT

  • Verschiedene Anbindungsmöglichkeiten: Kugel (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm)