Schmalz

Ejektoren mit aktivem Abblasen SEAC

Saugvermögen 35 l/min

Direkt zu den Produkten

Kurze Saug- und Abblaszeiten ermöglichen kürzeste Zyklen im Automatikbetrieb

Kompakter, leichter Kunststoff-Grundkörper optimiert für Anlagen mit extrem hoher Dynamik

Direkte Montage am Sauggreifer möglich mit dem modularen Halter-System HTS

Schallgedämpft

Optionaler Vakuum-Schalter ermöglicht die Optimierung von Zykluszeiten

Aufbau
  • Grundkörper (1) aus Kunststoff mit kleinst möglichen Abmessungen und niedrigem Gewicht
  • Schalldämpfer (2) aus eloxiertem Aluminium
  • Druckluftanschluss für Abblasen (3) und für Saugen (4)
  • Zwei Bohrungen (5) zur Anbindung an Toolings; Vakuum-Anschluss (6)
  • Zwei M4 Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
  • Saugvermögen bis 35 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
Leistungsdaten
MetrischImperial
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Düsendurchmesser
Evakuierungsgrad
Saugvermögen (max.)
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 2 von 2 Ergebnissen

SEAC 10

Art-Nr.: 10.02.02.03875

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Düsendurchmesser1 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 VE-SH

Art-Nr.: 10.02.02.03876

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Düsendurchmesser1 (mm)
Zusatzfunktion EjektorVak.schalt. elek / Schutzhaube
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]4,0 ... 6,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb