Schmalz

Kompaktejektoren SCPMb / SCPMc / SCPMi

Saugvermögen von 2 l/min bis 30 l/min

Direkt zu den Produkten

Maximierte Saugleistung auf kleinstem Raum

Robuster Ejektor mit geringer Störkontur

Zentrale Luftzufuhr und unabhängige Vakuum-Kreise erlauben pneumatische Verblockung mit bis zu 16 Ejektoren

SCPMb/SCPMc/SCPMi: Auch als verblockte Terminal-Variante erhältlich

Diese Ejektoren gibt es auch als verblockte Terminal-Variante zur Ansteuerung von bis zu 16 unterschiedlichen Vakuum-Kreisen.

Learn more
Aufbau
  • Minimaler Footprint durch kompakten Grundkörper aus hochfestem Kunststoff mit individuellem Steuermodul (7)
  • 3-stelliges Display mit Zwei-Tasten-Bedienung und elektrischem Anschluss M8, 6-poliger Stecker (6)
  • Pneumatikventile wahlweise integriert (6) oder direkt montiert (5) für die Schaltfunktion NO oder NC
  • Schraube zur Einstellung der Abblasfunktion (4)
  • Wechselbarer Schalldämpfer oder Abluftführung (3); Druckluftanschluss (1) und Vakuum-Anschluss (2)
  • Optional: Anschluss für externe Vakuumversorgung "EV"; Anschluss für externes Abblasemedium "EB" (1A)
Technische Daten
  • Saugvermögen bis 28 l/min
  • Max. Vakuum: 92 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
Leistungsdaten
Metrisch
Imperial
22,533,544,555,56
SCPM 03/05/07416,00512,00711,00866,00880,00875,00860,00850,00845,00
SCPM 10350,00416,00512,00725,00866,00880,00870,00860,00850,00
SCPM 12330,00460,00610,00740,00850,00922,00930,00927,00925,00
0100200300400500600700800
SCPM 030,001,603,205,607,9011,1015,0024,0048,00
SCPM 050,000,761,512,653,785,298,0014,0026,60
SCPM 070,000,420,841,472,102,945,008,4014,00
SCPM 100,000,200,400,701,001,402,304,008,00
SCPM 120,000,180,380,600,901,102,003,104,40
0100200300400500600700800900
SCPM 032,502,001,701,401,200,900,700,500,200,00
SCPM 056,505,604,503,602,702,001,401,000,500,00
SCPM 0715,0012,0010,008,006,004,503,302,001,000,00
SCPM 1028,0024,0021,0018,0014,5011,007,004,202,000,00
SCPM 1230,0026,0023,0020,5017,8013,5010,507,303,700,00
000000000
SCPM 03/05/070,010,020,020,030,030,030,030,030,02
SCPM 100,010,010,020,020,030,030,030,030,03
SCPM 120,010,010,020,020,030,030,030,030,03
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SCPM 030,0045,3190,61158,57223,70314,32424,75679,601.359,21
SCPM 050,0021,5242,7675,04107,04149,80226,53396,44753,23
SCPM 070,0011,8923,7941,6359,4783,25141,58237,86396,44
SCPM 100,005,6611,3319,8228,3239,6465,13113,27226,53
SCPM 120,005,1010,7616,9925,4931,1556,6387,78124,59
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,2431,77
SCPM 030,090,070,060,050,040,030,020,020,010,00
SCPM 050,230,200,160,130,100,070,050,040,020,00
SCPM 070,530,420,350,280,210,160,120,070,040,00
SCPM 100,990,850,740,640,510,390,250,150,070,00
SCPM 121,060,920,810,720,630,480,370,260,130,00
Branchen
  • •Elektronik
  • •Kunststoff
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
Software

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

SoftwareSprache
Englisch
Success Stories

Ergebnisse filtern

Produktfamilie
Düsengröße
Saugvermögen (max.)
Branchenzuordnung

1 - 10 von 66 Ergebnissen

SCPMb 03 S01 NC

Art-Nr.: 10.02.02.05732

Minikompaktejektor in besonders kleiner Bauform

Branchen: Elektronik | Universal | Kunststoff

Düsengröße0,3 mm
AnschlussSchlauch D4(1)-D4(2)
Saugvermögen (max.)2 (l/min)
Luftverbrauch Saugen4 (l/min)
Schalldruckpegel frei51 (dB(A))
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Max. Vakuum870 (mbar)
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Schutzart IPIP 40 (mit Stecker)
SCPMb 03 S01 NO

Art-Nr.: 10.02.02.05731

Minikompaktejektor in besonders kleiner Bauform

Branchen: Elektronik | Universal | Kunststoff

Düsengröße0,3 mm
AnschlussSchlauch D4(1)-D4(2)
Saugvermögen (max.)2 (l/min)
Luftverbrauch Saugen4 (l/min)
Schalldruckpegel frei51 (dB(A))
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Max. Vakuum870 (mbar)
Steuerung VentilStromlos offen
Schutzart IPIP 40 (mit Stecker)
SCPMb 05 S01 NC

Art-Nr.: 10.02.02.05734

Minikompaktejektor in besonders kleiner Bauform

Branchen: Elektronik | Universal | Kunststoff

Düsengröße0,5 mm
AnschlussSchlauch D4(1)-D4(2)
Saugvermögen (max.)7.5 (l/min)
Luftverbrauch Saugen9 (l/min)
Schalldruckpegel frei66 (dB(A))
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Max. Vakuum870 (mbar)
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Schutzart IPIP 40 (mit Stecker)
SCPMb 05 S01 NO

Art-Nr.: 10.02.02.05733

Minikompaktejektor in besonders kleiner Bauform

Branchen: Elektronik | Universal | Kunststoff

Düsengröße0,5 mm
AnschlussSchlauch D4(1)-D4(2)
Saugvermögen (max.)7.5 (l/min)
Luftverbrauch Saugen9 (l/min)
Schalldruckpegel frei66 (dB(A))
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Max. Vakuum870 (mbar)
Steuerung VentilStromlos offen
Schutzart IPIP 40 (mit Stecker)
SCPMb 07 S01 NC

Art-Nr.: 10.02.02.05735

Minikompaktejektor in besonders kleiner Bauform

Branchen: Elektronik | Universal | Kunststoff

Düsengröße0,7 mm
AnschlussSchlauch D4(1)-D4(2)
Saugvermögen (max.)15 (l/min)
Luftverbrauch Saugen22 (l/min)
Schalldruckpegel frei70 (dB(A))
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Max. Vakuum870 (mbar)
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Schutzart IPIP 40 (mit Stecker)
SCPMb 07 S01 NO

Art-Nr.: 10.02.02.05591

Minikompaktejektor in besonders kleiner Bauform

Branchen: Elektronik | Universal | Kunststoff

Düsengröße0,7 mm
AnschlussSchlauch D4(1)-D4(2)
Saugvermögen (max.)15 (l/min)
Luftverbrauch Saugen22 (l/min)
Schalldruckpegel frei70 (dB(A))
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Max. Vakuum870 (mbar)
Steuerung VentilStromlos offen
Schutzart IPIP 40 (mit Stecker)
SCPMb 10 S04 NC

Art-Nr.: 10.02.02.05737

Minikompaktejektor in besonders kleiner Bauform

Branchen: Elektronik | Universal | Kunststoff

Düsengröße1,0 mm
AnschlussSchlauch D6(1)-D6(2)
Saugvermögen (max.)28 (l/min)
Luftverbrauch Saugen45 (l/min)
Schalldruckpegel frei71 (dB(A))
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Max. Vakuum870 (mbar)
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Schutzart IPIP 40 (mit Stecker)
SCPMb 10 S04 NO

Art-Nr.: 10.02.02.05736

Minikompaktejektor in besonders kleiner Bauform

Branchen: Elektronik | Universal | Kunststoff

Düsengröße1,0 mm
AnschlussSchlauch D6(1)-D6(2)
Saugvermögen (max.)28 (l/min)
Luftverbrauch Saugen45 (l/min)
Schalldruckpegel frei71 (dB(A))
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Max. Vakuum870 (mbar)
Steuerung VentilStromlos offen
Schutzart IPIP 40 (mit Stecker)
SCPMc 03 S01 NC M8-6 NPN

Art-Nr.: 10.02.02.05745

Minikompaktejektor mit Luftspar- regelung und Display in besonders kleiner Bauform

Branchen: Elektronik | Universal | Kunststoff

Düsengröße0,3 mm
AnschlussSchlauch D4(1)-D4(2)
Saugvermögen (max.)2.2 (l/min)
Luftverbrauch Saugen3.5 (l/min)
Schalldruckpegel frei51 (dB(A))
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Max. Vakuum870 (mbar)
Elektrischer AnschlussStecker M8, 6-polig
Bauart VakuumschalterNPN schaltend
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Schutzart IPIP 40
SCPMc 12 S04 NC M8-6 NPN

Art-Nr.: 10.02.02.06473

Minikompaktejektor mit Luftspar- regelung und Display in besonders kleiner Bauform

Branchen: Elektronik | Universal | Kunststoff

Düsengröße1,2 mm
AnschlussSchlauch D6(1)-D6(2)
Saugvermögen (max.)30 (l/min)
Luftverbrauch Saugen51 (l/min)
Schalldruckpegel frei76 (dB(A))
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Max. Vakuum920 (mbar)
Elektrischer AnschlussStecker M8, 6-polig
Bauart VakuumschalterNPN schaltend
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Schutzart IPIP 40

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb