Unser Produktprogramm umfasst eine Vielzahl an Sauggreifern mit unterschiedlichen Bauformen, Größen und Materialien und bietet den passenden Sauggreifer für jede Anwendung. Sauggreifer bestehen aus Sauger und Anschlussnippel.

Flachsauggreifer (rund)
Flachsauggreifer (rund)
  • Handhabung flächiger Werkstücke
  • Geringes Eigenvolumen
  • Schnelles und positionsgenaues Greifen
×
Flachsauggreifer (rund)
Flachsauggreifer in runder Form sind vor allem für die Handhabung von flächigen Werkstücken geeignet. Durch ihre flache Form und ihr geringes Volumen greifen die Sauggreifer das Werkstück besonders schnell und positionsgenau. Flachsauggreifer aus diesen Baureihen decken ein breites Spektrum von Anwendungen ab. Ihre optimierte Bauweise und die Verfügbarkeit in verschiedenen Durchmessern und Materialen machen die Flachsauggreifer dieser Baureihen zu perfekten Allroundern.
Flachsauggreifer (oval)
Flachsauggreifer (oval)
  • Handhabung langer und schmaler Werkstücke
  • Höhenausgleich durch Saugerbalg
  • Dämpfungseffekt für empfindliche Werkstücke
×
Flachsauggreifer (oval)
Flachsauggreifer in ovaler Form sind für lange und schmale Werkstücke ausgelegt. Durch ihre flache Form und ihr geringes Volumen greifen die Sauggreifer das Werkstück besonders schnell und positionsgenau. Ovale Sauggreifer sind besonders für die Handhabung von Werkstücken mit flachen oder leicht gewölbten Oberflächen geeignet. Die Flachsauggreifer halten der Belastung hoher Querkraftaufnahmen stand. Ihre optimierte Bauweise und die Verfügbarkeit in verschiedenen Durchmessern und Materialen machen die Flachsauggreifer dieser Baureihen zu perfekten Allroundern.
Balgsauggreifer (rund)
Balgsauggreifer (rund)
  • Handhabung von unebenen und gewölbten Werkstücken
  • Höhenausgleich durch Saugerbalg
  • Dämpfungseffekt für empfindliche Werkstücke
×
Balgsauggreifer (rund)
Balgsauggreifer in runder Form sind vor allem für die Handhabung von unebenen und gewölbten Werkstücken geeignet. Balgsauggreifer werden eingesetzt, wenn Werkstücke mit unterschiedlichen Höhen, unebenen Oberflächen oder auch empfindliche Teile gehandhabt werden müssen. Balgsauggreifer aus diesen Baureihen decken ein breites Spektrum von Anwendungen ab. Ihre optimierte Bauweise und die Verfügbarkeit in verschiedenen Durchmessern und Materialen machen die Flachsauggreifer dieser Baureihen zu perfekten Allroundern.
Balgsauggreifer (oval)
Balgsauggreifer (oval)
  • Handhabung langer und schmaler Werkstücke
  • Höhenausgleich durch Saugerbalg
  • Dämpfungseffekt für empfindliche Werkstücke
×
Balgsauggreifer (oval)
Balgsauggreifer in ovaler Form sind für lange und schmale Werkstücke ausgelegt. Balgsauggreifer werden eingesetzt, wenn Werkstücke mit unterschiedlichen Höhen, unebenen Oberflächen oder auch empfindliche Teile gehandhabt werden müssen. Balgsauggreifer aus diesen Baureihen decken ein breites Spektrum von Anwendungen ab. Ihre optimierte Bauweise und die Verfügbarkeit in verschiedenen Durchmessern und Materialen machen die Flachsauggreifer dieser Baureihen zu perfekten Allroundern.
Sauggreifer für Blechhandhabung
Sauggreifer für Blechhandhabung
  • Handhabung von Blechen
  • Handhabung von konvexen und konkaven Werkstücken
  • Hohe Quer- und Haltekräfte
×
Sauggreifer für Blechhandhabung
Diese Sauggreifer sind insbesondere für die Handhabung unterschiedlichster Blecharten geeignet. Sie weisen eine enorme horizontale, sowie vertikale Haltekraft auf. Durch ihre spezielle Form können sie ölige oder gewölbte Werkstücke sicher handhaben. Die Sauggreifer stehen in unterschiedlichen Materialen zur Verfügung. Die Saugermaterialen sind optimal an die Anforderungen bei der Blechhandhabung angepasst.
Sauggreifer für Holzhandhabung
Sauggreifer für Holzhandhabung
  • Handhabung von Hölzern und Holzplatten
  • Ausführungen mit spezieller Dichtkante und Tastventil
×
Sauggreifer für Holzhandhabung
Sauggreifer für die Holzhandhabung eignen sich besonders für die Handhabung von Werkstücken in der Holzbearbeitung, wie zum Beispiel Möbelbauteile, Parket oder auch Spanplatten. Raue, leicht strukturierte aber auch poröse Werkstücke können mit den Sauggreifern sicher bewegt werden.
Sauggreifer für die Verpackungsindustrie
Sauggreifer für die Verpackungsindustrie
  • Handhabung von Kartonagen, Beuteln, Folien und Blistern
  • Anwendung im Primär- und Sekundärverpackungsbereich
  • FDA-konforme Materialien
×
Sauggreifer für die Verpackungsindustrie
Die Sauggreifer zeichnen sich durch einen widerstandsfähigen Baukörper und eine weiche Dichtlippe aus, die sich den Verformungen der Verpackungen perfekt anpasst. Die Sauggreifer der Verpackungsindustrie sind entweder aus den verschleißfesten Materialien Elastodur und PVC oder dem FDA-konformen Material Silikon. Somit eignen sich diese Saugnäpfe sowohl für die Handhabung von Primär- als auch Sekundärverpackungen.
Sauggreifer für die Elektronik-Industrie
Sauggreifer für die Elektronik-Industrie
  • Handhabung von Platinen, Leiterplatten und anderen elektronischen Komponenten
  • Anwendung in der PCB Fertigung und Bestückung
  • Besonders abdruckarm und zum Teil ESD konform
×
Sauggreifer für die Elektronik-Industrie
Die Sauggreifer eignen sich für die Handhabung von Platinen, unbestückten Leiterplatten und anderen elektronischen Komponenten. Die eingesetzten Materialien sind besonders abdruckarm und zum Teil ESD konform, um eine sanfte Handhabung der empfindlichen Werkstücke zu ermöglichen.
Sauggreifer für Glashandhabung
Sauggreifer für Glashandhabung
  • Handhabung von flächigen Gläsern
  • Hohe Halte- und Querkräfte
  • Abdruckarme Materialien
×
Sauggreifer für Glashandhabung
Für empfindliche Werkstücke aus Glas bietet Schmalz spezielle Sauggreifer. Die Saugplatten sind aus einem besonders abdruckarmen Material gefertigt. Die Sauggreifer werden beispielsweise bei der Handhabung von Glasplatten, Floatglas sowie Solarmodulen eingesetzt.
Sauggreifer für Folien und Papier
Sauggreifer für Folien und Papier
  • Handhabung von Folien und Papier
  • Flache Dichtlippe und spezielle innere Struktur
  • Abdruckarme, FDA-konforme, hitze- und chemikalienbeständige Materialien
×
Sauggreifer für Folien und Papier
Das Handhaben von Folien und Papier kann mit Sauggreifern von Schmalz einfach bewältigt werden. Durch eine flache Dichtlippe und einem verstärkten Inneren des Saugers wird ein Einsaugen des instabilen Werkstücks unterbunden. Selbst bei hoher Temperatur hinterlassen die Sauggreifer keinen Abdruck auf den formlabilen Werkstücken.
Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben
Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben
  • Handhabung von Werkstücken bei hohen Temperaturen
  • Hitzebeständigkeit bis 600 °C
×
Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben
Um Werkstücke im Hochtemperaturbereich zu handhaben, hat Schmalz Sauggreifer entwickelt, die genau für diese Aufgaben geschaffen sind. Die Saugplatten halten Temperaturen bis zu 600 °C stand und können für die Handhabung bei der Temperierung von Floatglas und beim Warmumformprozess von Metall eingesetzt werden.
Sauggreifer für Composite-Handhabung
Sauggreifer für Composite-Handhabung
  • Durchmesser: 40 bis 115 mm
  • Werkstoff Dichtring: NBR
  • Grundkörper aus Aluminium
×
Sauggreifer für Composite-Handhabung
Sauggreifer und Saugplatten für die Handhabung von flexiblen Materialien, wie z. B. Prepreg oder anderen Halbzeugtypen aus Faserverbundmaterial.
Dichtprofile
Dichtprofile
  • Profile für raue, feine und strukturierte Oberflächen
  • Zum Aufbau von speziellen Saugplatten
  • Verschiedene Geometrien und Materialien
×
Dichtprofile
Für speziell an Werkstücke angepasste Saugplatten bietet Schmalz geeignete Dichtprofile. Hiermit können Saugplatten für Werkstücke mit speziellen Maßen angefertigt werden. Es sind Dichtprofile für raue, feine und strukturierte Oberflächen erhältlich.
Zubehör Vakuum-Sauggreifer
Zubehör Vakuum-Sauggreifer
  • Ergänzung des Sauggreiferprogramms durch Überzüge, Filter- und Einlegescheiben sowie Abstützelemente
×
Zubehör Vakuum-Sauggreifer
Zubehör für effektivere Vakuum-Sauggreifer zur schonenden Handhabung empfindlicher Werkstücke.
Sauggreifer - branchenübergreifend
Sauggreifer - branchenübergreifend
  • Sauggreifer für den Einsatz in verschiedenen Industriebereichen
  • Spezielle Größen, Geometrien und Materialien
×
Sauggreifer - branchenübergreifend
Hier finden Sie Sauger, die sich z. B. durch eine spezielle Bauform oder Material vom Standardprogramm unterscheiden. Die Sauggreifer für unterschiedliche Industriebereiche sind für diverse Prozesse geeignet und sind deshalb auch in speziellen Größen und Materialien erhältlich.