Schmalz

Flachsauggreifer SGON

Saugfläche (LxB) von 4 x 2 mm bis 90 x 30 mm

Direkt zu den Produkten

Flachsauggreifer in ovaler Bauform für längliche Werkstücke (Profile, Rohre) oder flache Werkstücke mit Stegen

Zweiohrklemme verhindert unbeabsichtigtes Verdrehen während des Einsatzes (ab Größe 24 x 8 mm)

Hohe Saugkraft bei geringen Abmessungen

Stützflächen an der Unterseite vermeiden bleibende Verformung bei dünnwandigen Werkstücken

Aufbau
  • Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer SGON (3) mit Einfachdichtlippe, bestehend aus Sauger SGO (2) und Anschlussnippel (1)
  • Sauger auf Nippel gesteckt
  • Ab Größe 24 x 8 mm ist der Sauger zusätzlich mit Zweiohrklemme gesichert (Verdrehsicherung)
  • Sauger und Nippel sind innerhalb einer Nippelfamilie flexibel kombinierbar
Technische Daten
  • Abmessungen: 4 x 2 bis 90 x 30 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-ESD, NBR-CO, SI, SI-HD
  • Zusätzliche Verdrehsicherung ab Größe 24 x 8 mm
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Abmessung (LxB)
Faltenanzahl
Saugerwerkstoff
Produktfamilie
Höhe H
Federweg Z
Branchenzuordnung

1 - 10 von 71 Ergebnissen

SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.05.01053

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

Abmessung (LxB)30x10
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-IG
SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.05.01054

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

Abmessung (LxB)30x10
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-AG
SGON 75x25 SI-HD-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.05.01059

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

Abmessung (LxB)75x25
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-IG
SGON 45x15 SI-HD-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.05.01056

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

Abmessung (LxB)45x15
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-AG
SGON 45x15 SI-HD-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.05.01055

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

Abmessung (LxB)45x15
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-IG
SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.05.01052

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

Abmessung (LxB)24x8
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-AG
SGON 15x5 SI-HD-65 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.05.01048

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

Abmessung (LxB)15x5
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM5-AG
SGON 75x25 SI-HD-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.05.01060

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

Abmessung (LxB)75x25
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-AG
SGON 15x5 SI-HD-65 M5-IG

Art-Nr.: 10.01.05.01047

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

Abmessung (LxB)15x5
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM5-IG
SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.05.01051

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

Abmessung (LxB)24x8
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb