Schmalz

Bestellhinweise

Der Sauggreifer SGON (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ SGO – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Größen (LxB) und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden
  • Ab Größe 24 x 8 mm ist eine Zweiohrklemme im Lieferumfang enthalten

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGO, Anschlussnippel SA-NIP, Zweiohrklemme

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SGON 30x10 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00947

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

Abmessung (LxB)30x10
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-AG
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
Bmax(S) 11,5  mm
Bs 9,4  mm
dn 2,5  mm
G1 G1/8"-AG
H 17  mm
LG1 8  mm
Lmax(S) 30,5  mm
Ls 29,4  mm
SW1 14  mm
Z (Hub) 1,5  mm
Hinweis: Die zulässigen Maßtoleranzen von Gummiteilen entsprechen DIN ISO 3302-1 M3.
Technische Daten
Attribut Wert
Abmessung (LxB) 30x10
Saugkraft (-600mbar) 12,2  N
Volumen 0,52  cm³
Werkstückradius min. (konvex) 7,5  mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4  mm
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55  Shore A
Gewicht 6,8  g
Produktfamilie SGON
Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb