Schmalz

  • NEU

Sackgreifer PSSG-X

Saugfläche (Ø) von 290 x 215 mm bis 350 x 250 mm

Direkt zu den Produkten

Prozesssichere Handhabung von Säcken unterschiedlicher Materialien und Geometrien

Innovatives Dichtelement gewährleistet längere Standzeit als herkömmliche Schwammgummi-Lösungen

Modulares Design für geringes Gewicht und einfache Wartung des Dichtelements

Über NFC-Schnittstelle direkter, einfacher Zugriff auf Gerätedaten per Smartphone

Aufbau
  • Das Modul (0) für die Greiferanbindung am Roboter ist in starrer Ausführung oder mit Floating Attachement (Höhenausgleich) verfügbar
  • Schlauchstutzen (gerade/gewinkelt) für den Anschluss einer externen Vakuumerzeugung oder Wahl einer integrierten Vakuumerzeugung mittels SEP-Düsen (1)
  • Leichtes Sackgreifer-Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff (2)
  • Innovatives Dichtelement (3) aus FDA-konformem Silikon oder verschleißfestem NBR
  • Filtervließ (4) schützt das System vor Verunreinigung
Technische Daten
  • Sackgreifer mit integrierter Vakuum-Erzeugung
  • Abmessungen: 290 x 215 mm bis 350 x 250 mm
  • Werkstoff: NBR, SI
Leistungsdaten
MetrischImperial
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Material
Traglast (horizontal)
Abmessung (LxB)
Saugerbreite Bs
Ls
Kennzeichung
Branchenzuordnung

1 - 4 von 4 Ergebnissen

  • NEU
PSSG X 290x215 NBR-60 M6-IG

Art-Nr.: 10.01.54.00083

Greifer zur Handhabung von Papier-, Gewebe- und Plastiksäcken

BauformIntegrierte Vakuum-Erzeugung
Ls290 (mm)
Saugerbreite Bs215 (mm)
Höhe H72 (mm)
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
Zusatzfunktion SaugerNFC-TAG
Gewinde G4M6-IG
  • NEU
PSSG X 290x215 SI-55 M6-IG

Art-Nr.: 10.01.54.00084

Greifer zur Handhabung von Papier-, Gewebe- und Plastiksäcken

BauformIntegrierte Vakuum-Erzeugung
Ls290 (mm)
Saugerbreite Bs215 (mm)
Höhe H72 (mm)
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
Zusatzfunktion SaugerNFC-TAG
Gewinde G4M6-IG
  • NEU
PSSG X 350x250 SI-55 M6-IG

Art-Nr.: 10.01.54.00086

Greifer zur Handhabung von Papier-, Gewebe- und Plastiksäcken

BauformIntegrierte Vakuum-Erzeugung
Ls350 (mm)
Saugerbreite Bs250 (mm)
Höhe H91 (mm)
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
Zusatzfunktion SaugerNFC-TAG
Gewinde G4M6-IG
  • NEU
PSSG X 350x250 NBR-60 M6-IG

Art-Nr.: 10.01.54.00085

Greifer zur Handhabung von Papier-, Gewebe- und Plastiksäcken

BauformIntegrierte Vakuum-Erzeugung
Ls350 (mm)
Saugerbreite Bs250 (mm)
Höhe H91 (mm)
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
Zusatzfunktion SaugerNFC-TAG
Gewinde G4M6-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb