Blocksauger von Schmalz

Die kostengünstige Alternative zur Biesse-Erstausrüstung

Unsere Spannvorrichtungen sind eine echte Alternative für den Einsatz auf CNC-Holzbearbeitungsmaschinen von Biesse: sie sind äußerst robust, halten das Werkstück prozesssicher in der richtigen Position und überzeugen mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Die Blocksauger VCBL-B überzeugen mit einer hohen Haltekraft. Die anschmiegsame Dichtlippe und die strukturierte Saugfläche kompensieren kleine Leckagen und nehmen Querkräfte besser auf.

Weitere Vorteile:

  • Attraktiver Preis: bis zu 30 Prozent günstiger als vergleichbare Produkte am Markt
  • Breites Produktprogramm: verschiedene Geometrien und Höhen für einfaches Rüsten sowie integriertes Tastventil gegen Leckage durch nicht belegte Sauger
  • Einfache Montage: Die Blocksauger werden in der gewünschten Position in die Standardaufnahmen von Biesse eingesetzt. Spannlaschen am Blocksaugerring ermöglichen eine sichere Fixierung in der Saugeraufnahme
  • Wechselbare Saugplatte: bei herkömmlichen Systemen muss bei Kollision, Verschleiß oder anderweitigen Schäden der gesamte Blocksauger ausgewechselt werden

* Biesse ist eine eingetragene und geschützte Marke. Die hier aufgeführten Produkte wurden von der J. Schmalz GmbH passend für CNC-Bearbeitungszentren von Biesse entwickelt.