Schmalz

  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA

Sistemas de planos aspirantes FXP

Superficie de aspiración (LxAn) de 442 x 130 mm a 1.432 x 130 mm

Ir directamente a los productos

El generador de vacío integrado permite realizar ciclos más cortos; los contornos de interferencia son mínimos

El booster de vacío integrado en el perfil garantiza una evacuación rápida y ciclos cortos

La garra puede adaptarse de forma óptima a la aplicación gracias al elemento de hermetizado seleccionable (ventosa o esponja de hermetizado)

Válvulas de flujo (SVK) ideales para piezas porosas; resistencias al flujo (SW) para superficies lisas y manipulación con basculación > 45°

Diseño FXP-i inteligente con funciones de monitorización de estado e interfaces de comunicación para controlar y supervisar todo el proceso de producción

Elementos de hermetizado flexibles y técnica de válvulas innovadora

La espuma hermetizante y las ventosas adaptan óptimamente la garra a la pieza. Una técnica de válvulas adecuada se encarga de la seguridad y la eficiencia del proceso.
Nuestras ayudas para la elección le ayudarán a elegir el elemento de hermetizado y la técnica de válvulas adecuados.

Ayuda para la elección
Diseño
  • Perfil básico de aluminio (1) con ranuras en T laterales para sensores, así como canalización del aire integrada para la separación; distintas longitudes de garra posibles
  • Booster de vacío (2) para acelerar la evacuación; lámina de válvula (3) para un cambio rápido de tipo y tamaño de la válvula
  • Elemento de hermetizado (4) ventosa con función push-in o esponja hermetizante con lámina adhesiva
  • Eyector multietapa (5) como generador de vacío integrado
  • Tapa lateral con integración funcional (6): conexión de aire comprimido, manómetro de vacío; interruptor de vacío opcional y válvulas de control
  • Silenciador (7)
Datos técnicos
  • Generador de vacío integrado (eyector)
  • Elemento de hermetizado: esponja hermetizante o ventosa
Industrias
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Longitud L
Tipo de válvula
Elemento de hermetizado
Tipo de material
Función adicional plano aspirante
Función adicional plano aspirante
Familia de productos
Sectores

1 - 10 de 196 resultados

  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FXP-i-SW70 442 3R18 O20

N° de artículo: 10.01.38.06811

Sistema inteligente de agarre por zonas con generación neumática de vacío integrada y resistencias flujo

Longitud L442 (mm)
Anchura B130 (mm)
Longitud L1446 (mm)
Disposición3R18
Tipo de materialEsponja abierta, altura 20 mm
Función adicional plano aspirante1x válvula de mando vacío / soplado
Diseño generador de vacíoEyector multietapa SEMP
Vacuestato para la tipo de construcciónAbierta sin corriente
Tensión DC24 V - DC
Diámetro de la tobera0.7 (mm)
Modo de funcionamientoFunción de ahorro de aire digital
Familia de productosFXP
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FXP-i-SW140 442 3R54 SPB2-40P V0

N° de artículo: 10.01.38.06812

Sistema inteligente de agarre por zonas con generación neumática de vacío integrada y resistencias flujo

Longitud L442 (mm)
Anchura B130 (mm)
Longitud L1446 (mm)
Disposición3R54
Función adicional plano aspiranteV0
Número de células de aspiración22
Función adicional plano aspirante1x válvula de mando vacío / soplado
Diseño generador de vacíoEyector multietapa SEMP
Vacuestato para la tipo de construcciónAbierta sin corriente
Tensión DC24 V - DC
Diámetro de la tobera1.4 (mm)
Modo de funcionamientoFunción de ahorro de aire digital
Consumo de aire [l/min]250 (l/min)
Peso3.1 (kg)
Familia de productosFXP
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FXP-i-SW70 1234 3R18 O20 V0

N° de artículo: 10.01.38.07421

Sistema inteligente de agarre por zonas con generación neumática de vacío integrada y resistencias flujo

Longitud L1234 (mm)
Anchura B130 (mm)
Longitud L11242 (mm)
Disposición3R18
Tipo de materialEsponja abierta, altura 20 mm
Función adicional plano aspiranteV0
Número de células de aspiración197
Función adicional plano aspirante2x válvula de mando vacío / soplado
Diseño generador de vacíoEyector multietapa SEMP
Vacuestato para la tipo de construcciónAbierta sin corriente
Tensión DC24 V - DC
Diámetro de la tobera0.7 (mm)
Modo de funcionamientoFunción de ahorro de aire digital
Consumo de aire [l/min]875 (l/min)
Peso6.1 (kg)
Familia de productosFXP
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FXP-i-SW140 1234 3R54 SPB2-40P V0

N° de artículo: 10.01.38.07424

Sistema inteligente de agarre por zonas con generación neumática de vacío integrada y resistencias flujo

Longitud L1234 (mm)
Anchura B130 (mm)
Longitud L11242 (mm)
Disposición3R54
Función adicional plano aspiranteV0
Número de células de aspiración66
Función adicional plano aspirante2x válvula de mando vacío / soplado
Diseño generador de vacíoEyector multietapa SEMP
Vacuestato para la tipo de construcciónAbierta sin corriente
Tensión DC24 V - DC
Diámetro de la tobera1.4 (mm)
Modo de funcionamientoFunción de ahorro de aire digital
Consumo de aire [l/min]875 (l/min)
Peso8 (kg)
Familia de productosFXP
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FXP-SW70 442 3R18 O20

N° de artículo: 10.01.38.00685

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo

Longitud L442 (mm)
Anchura B130 (mm)
Disposición3R18
Tipo de materialEsponja abierta, altura 20 mm
Número de células de aspiración66
Diseño generador de vacíoEyector multietapa SEMP
Diámetro de la tobera0.7 (mm)
Consumo de aire [l/min]250 (l/min)
Peso2.5 (kg)
Familia de productosFXP
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FXP-SW70 442 3R18 O10O10 F

N° de artículo: 10.01.38.00690

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo

Longitud L442 (mm)
Anchura B130 (mm)
Disposición3R18
Tipo de materialEsponja abierta, altura 2 x 10 mm
Función adicional plano aspiranteFiltro
Número de células de aspiración66
Diseño generador de vacíoEyector multietapa SEMP
Diámetro de la tobera0.7 (mm)
Consumo de aire [l/min]250 (l/min)
Peso2.5 (kg)
Familia de productosFXP
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FXP-SW70 640 3R18 O20

N° de artículo: 10.01.38.00686

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo

Longitud L640 (mm)
Anchura B130 (mm)
Disposición3R18
Tipo de materialEsponja abierta, altura 20 mm
Número de células de aspiración99
Diseño generador de vacíoEyector multietapa SEMP
Diámetro de la tobera0.7 (mm)
Consumo de aire [l/min]375 (l/min)
Peso3.2 (kg)
Familia de productosFXP
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FXP-SW70 640 3R18 O10O10 F

N° de artículo: 10.01.38.00691

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo

Longitud L640 (mm)
Anchura B130 (mm)
Disposición3R18
Tipo de materialEsponja abierta, altura 2 x 10 mm
Función adicional plano aspiranteFiltro
Número de células de aspiración99
Diseño generador de vacíoEyector multietapa SEMP
Diámetro de la tobera0.7 (mm)
Consumo de aire [l/min]375 (l/min)
Peso3.2 (kg)
Familia de productosFXP
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FXP-SW70 838 3R18 O20

N° de artículo: 10.01.38.00687

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo

Longitud L838 (mm)
Anchura B130 (mm)
Disposición3R18
Tipo de materialEsponja abierta, altura 20 mm
Número de células de aspiración132
Diseño generador de vacíoEyector multietapa SEMP
Diámetro de la tobera0.7 (mm)
Consumo de aire [l/min]500 (l/min)
Peso4 (kg)
Familia de productosFXP
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FXP-SW70 838 3R18 O10O10 F

N° de artículo: 10.01.38.00692

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo

Longitud L838 (mm)
Anchura B130 (mm)
Disposición3R18
Tipo de materialEsponja abierta, altura 2 x 10 mm
Función adicional plano aspiranteFiltro
Número de células de aspiración132
Diseño generador de vacíoEyector multietapa SEMP
Diámetro de la tobera0.7 (mm)
Consumo de aire [l/min]500 (l/min)
Peso3.8 (kg)
Familia de productosFXP

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta