Schmalz

Ventosas de fuelle FSGA SI-HD (1,5 pliegues)

Superficie de ventosa (Ø) de 6 a 25 mm

Ir directamente a los productos

Ventosas de silicona SI-HD para materiales altamente abrasivos, resistente al desgaste y conforme con los alimentos; resistente a la temperatura de -30 °C a +180 °C

El labio sellador se adapta muy bien a las superficies abombadas o irregularidades en la pieza

La alta rigidez del pliegue superior proporciona una buena estabilidad frente a fuerzas horizontales con altas aceleraciones

Diseño
  • Ventosa FGA muy robusta y resistente (2) de material especial SI-HD
  • Conexión de ventosa enchufable mediante boquilla de conexión (SA-NIP)
  • Ventosa y boquilla (1) combinables de forma flexible dentro de una familia de productos (3)
Datos técnicos
  • Diámetro: 6 a 25 mm
  • Material: SI-HD
  • Aptitud para alimentos
Industrias
  • Electrónica
  • Envases

Filtrar resultados

Tamaño
Conexión
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores
Familia de productos

1 - 10 de 20 resultados

FSGA 6 SI-HD-65 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.04175

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño6
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Características del materialCompatible con la FDA
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM5-MA
Número de pliegues1.5
Familia de productosFSGA
FSGA 6 SI-HD-65 M5-IG

N° de artículo: 10.01.06.04174

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño6
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Características del materialCompatible con la FDA
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM5-HE
Número de pliegues1.5
Familia de productosFSGA
FSGA 8 SI-HD-65 M3-AG

N° de artículo: 10.01.06.05747

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño8
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Características del materialCompatible con la FDA
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM3-MA
Número de pliegues1.5
Familia de productosFSGA
FSGA 11 SI-HD-65 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.04176

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño11
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Características del materialCompatible con la FDA
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM5-MA
Número de pliegues1.5
Familia de productosFSGA
FSGA 11 SI-HD-65 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.04177

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño11
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Características del materialCompatible con la FDA
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/8"-MA
Número de pliegues1.5
Familia de productosFSGA
FSGA 11 SI-HD-65 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.04178

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño11
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Características del materialCompatible con la FDA
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/8"-HE
Número de pliegues1.5
Familia de productosFSGA
FSGA 14 SI-HD-65 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.04179

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño14
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Características del materialCompatible con la FDA
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM5-MA
Número de pliegues1.5
Familia de productosFSGA
FSGA 14 SI-HD-65 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.04180

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño14
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Características del materialCompatible con la FDA
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/8"-MA
Número de pliegues1.5
Familia de productosFSGA
FSGA 14 SI-HD-65 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.04181

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño14
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Características del materialCompatible con la FDA
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/8"-HE
Número de pliegues1.5
Familia de productosFSGA
FSGA 16 SI-HD-65 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.04182

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño16
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Características del materialCompatible con la FDA
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM5-MA
Número de pliegues1.5
Familia de productosFSGA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta