Schmalz

Ventosas para cantos SAOK (ovaladas)

Ir directamente a los productos

Geometría óptima del labio sellador para excelentes características de sellado

Tiempos de ciclo más cortos gracias a las altas fuerzas de fijación

El diseño pequeño permite las más flexibles posibilidades de posicionamiento

Material HT2-65 (sin silicona), resistente hasta 250 °C para moldeo en caliente

Ventosa de HT2-65 resistente a la temperatura hasta 250 °C para la formación en caliente (sin silicona)

Diseño
  • Disponible en dos materiales distintos
  • Labio sellador suave para la mejor adaptación a piezas con los radios más pequeños
  • Ventosas robustas y resistentes
  • Ventosas suministrables en diversas variantes de conexión
  • Rigidez vulcanizada de aluminio para la mayor resistencia
  • Las ventosas se suministran montadas
Datos técnicos
  • Dimensiones: de 70 x 25mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión fijamente atornillada
Industrias
  • Automóvil
  • Metal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Dimensión (LxAn)
Material de ventosa
Número de pliegues
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 4 de 4 resultados

SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.12458

Ventosa para cantos (ovalada) para la mayor dinámica en piezas muy estructuradas.

Dimensión (LxAn)70 x 25
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.12459

Ventosa para cantos (ovalada) para la mayor dinámica en piezas muy estructuradas.

Dimensión (LxAn)70 x 25
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaLatón
ConexiónG1/4-IG
SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.12460

Ventosa para cantos (ovalada) para la mayor dinámica en piezas muy estructuradas.

Dimensión (LxAn)70 x 25
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaLatón
ConexiónG3/8-IG
SAOK 70x25 NBR-60 RA

N° de artículo: 10.01.01.12481

Ventosa para cantos (ovalada) para la mayor dinámica en piezas muy estructuradas.

Dimensión (LxAn)70 x 25
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónRA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta