SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
N° de artículo: 10.01.01.00551
Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas
| Tamaño | 90 |
| Material de ventosa | Caucho fluorado FPM-F |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Conexión | G1/4"-MA |
El Fluorcaoutchuc FPM-F con revestimiento de fieltro es altamente resistente a la temperatura (brevemente hasta 400 °C) y no deja marcas
Ventosa atornillada al soporte y fácilmente reemplazable cuando se desgasta
El gran soporte de metal asegura una buena disipación del calor y cortos tiempos de enfriamiento
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 3 de 3 resultados

N° de artículo: 10.01.01.00551
Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas
| Tamaño | 90 |
| Material de ventosa | Caucho fluorado FPM-F |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Conexión | G1/4"-MA |

N° de artículo: 10.01.01.00832
Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas
| Tamaño | 190 |
| Material de ventosa | Caucho fluorado FPM-F |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Conexión | G1/2"-MA |

N° de artículo: 10.01.01.13438
Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas
| Tamaño | 120 |
| Material de ventosa | Caucho fluorado FPM-F |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Conexión | G1/4"-MA |