N° de artículo: 10.01.01.01107
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
| Tamaño | 100 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Conexión | G1/4"-HE |
Las superficies de apoyo en la cara inferior evitan la deformación permanente en caso de piezas de pared delgada
Tiempos de ciclo muy cortos gracias al bajo volumen propio
Amplia gama de diámetros para un gran surtido para diferentes piezas
Altas fuerzas de aspiración con dimensiones pequeñas
Placas de ventosa SUF - El lifting inteligente con prestaciones optimizadas!
Reducción de peso en comparación con el SPU gracias a la placa portadora de plástico reforzado.
Junta anular hecho de NBR resistente al aceite y al ozono con una estructura de fricción optimizada para aumentar la fuerza de aspiración y lateral.
La innovadora conexión entre la placa soporte y la junta anular simplifica la sustitución y protege contra la torsión.
Leer la información del producto a través de la interfaz NFC con el smartphone y llevar a cabo la adquisición de repuestos.


La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 10 de 30 resultados

N° de artículo: 10.01.01.01107
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
| Tamaño | 100 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Conexión | G1/4"-HE |

N° de artículo: 10.01.01.01108
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
| Tamaño | 100 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Conexión | G1/4"-HE |

N° de artículo: 10.01.01.01102
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
| Tamaño | 125 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Conexión | G1/4"-HE |

N° de artículo: 10.01.01.01103
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
| Tamaño | 125 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Conexión | G1/4"-HE |

N° de artículo: 10.01.01.01157
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
| Tamaño | 125 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Conexión | G1/4"-HE |

N° de artículo: 10.01.01.01158
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
| Tamaño | 125 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Conexión | G1/4"-HE |

N° de artículo: 10.01.01.01159
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
| Tamaño | 125 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Conexión | G1/4"-HE |

N° de artículo: 10.01.01.01160
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
| Tamaño | 125 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Conexión | G1/4"-HE |

N° de artículo: 10.01.01.01117
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
| Tamaño | 160 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Conexión | G1/2"-HE |

N° de artículo: 10.01.01.01153
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
| Tamaño | 160 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Conexión | G1/2"-HE |