Garras de agujas SNG-V
Carrera de las agujas 0 mm a 25 mm (variable)
Las agujas cruzadas sujetan con seguridad incluso las piezas muy inestables
Sujeción con área efectiva minimizada, óptima para la manipulación de piezas pequeñas
El cilindro neumático de doble efecto minimiza los tiempos de ciclo
La carrera variable de las agujas permite la adaptación individual a una amplia gama de piezas
Diseño
Diseño

- Robusto cuerpo base de aluminio (1)
- Accionamiento mediante cilindros neumáticos de efecto doble (2)
- 6 o 10 agujas con un diámetro de 0,8 mm, 1,2 mm o 1,5 mm (3)
- Ángulo de penetración 30°
- Ajuste continuo de la carrera (4)
- Fijación opcional con sistema de soporte HTS
Datos técnicos
Datos técnicos
- Diámetro de las agujas: 0,8 mm a 1,5 mm
- Número de agujas: 6 y 10
- Carrera de las agujas: 0 a 25 mm (variable)
Industrias
Industrias
- •Compuestos de fibra
Documentación
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 8 de 8 resultados