SNG-V 10 1.5 V-HP-25
N° de artículo: 10.01.29.00624
Garra de agujas "SNG-V" muy robusto
Industrias: Compuestos de fibra
| Número de agujas | 10 |
| Diámetro de aguja | 1.5 (mm) |
| Función adicional | Recorrido variable,gran fuerza |
| Carrera de las agujas Z(NA) | 25 (mm) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,0 ... 7,0 bar |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 48 mm |
| B2 | 10 mm |
| d | 6,6 mm |
| d1 | 11 mm |
| G1 | M5-HE |
| G2 | G1/8"-HE |
| G3 | M5-HE |
| G4 | M5-HE |
| H | 87 mm |
| H1 | 111,6 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 229 mm |
| W(E) | 45 ° |
| X1 | 29 mm |
| X3 | 25 mm |
| Y2 | 29 mm |
| Z(NA) | 25 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de agujas | 10 |
| Diámetro de aguja | 1,5 mm |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,0 ... 7,0 bar |
| Temperatura de uso | 5 ... 60 °C |
| Posición de instalación | Cualquier |
| Peso | 1143,2 g |
| Función adicional | Recorrido variable,gran fuerza |
| Familia de productos | SNG-V |
Documentación
Documentación