Schmalz

Consignes de commande

Le préhenseur à aiguilles SNG-V est livré prêt au montage.

 

Pièces de rechange disponibles : monture à aiguilles, surface de préhension

Accessoires disponibles : plaque de fixation (BEF-PL), système de support (HTS)

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SNG-V 10 1.5 V-HP-25

Réf. article: 10.01.29.00624

Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste

Secteurs : Fibre composite

Nombre d'aiguilles10
Diamètre des aiguilles1.5 (mm)
Fonction supplémentaireCourse variable, haut vigueur
Course des aiguilles Z(NA)25 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,0 ... 7,0 bar
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 48  mm
B2 10  mm
d 6,6  mm
d1 11  mm
G1 M5-F
G2 G1/8"-F
G3 M5-F
G4 M5-F
H 87  mm
H1 111,6  mm
H2 20  mm
L 229  mm
W(E) 45  °
X1 29  mm
X3 25  mm
Y2 29  mm
Z(NA) 25  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Nombre d'aiguilles 10
Diamètre des aiguilles 1,5  mm
Plage de pression (pression de service) [bar] 3,0 ... 7,0 bar
Température de travail 5 ... 60 °C
Position d'installation Tous
Poids propre 1 143,2  g
Fonction supplémentaire Course variable, haut vigueur
Famille de produits SNG-V
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier