SNG-V 10 1.5 V-HP-25
Numero articolo: 10.01.29.00624
Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta
Industrie: Fibra composita
| Numero aghi | 10 |
| Diametro dell'ago | 1.5 (mm) |
| Funzione supplementare | Corsa variabile, alta forza |
| Corsa ago Z(NA) | 25 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 7,0 bar |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 48 mm |
| B2 | 10 mm |
| d | 6.6 mm |
| d1 | 11 mm |
| G1 | M5-IG |
| G2 | G1/8"-IG |
| G3 | M5-IG |
| G4 | M5-IG |
| H | 87 mm |
| H1 | 111.6 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 229 mm |
| W(E) | 45 ° |
| X1 | 29 mm |
| X3 | 25 mm |
| Y2 | 29 mm |
| Z(NA) | 25 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero aghi | 10 |
| Diametro dell'ago | 1.5 mm |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 7,0 bar |
| Temperatura d'intervento | 5 ... 60 °C |
| Posizione di installazione | Qualsiasi |
| Peso | 1143.2 g |
| Funzione supplementare | Corsa variabile, alta forza |
| Famiglia di prodotti | SNG-V |
Documentazione
Documentazione