Schmalz

Pinze di presa ad aghi SNG-V

Corsa ago da 0 mm a 25 mm (variabile)

Vai direttamente ai prodotti

Gli aghi incrociati tengono saldamente anche i pezzi molto instabili

Presa con area efficace ridotta al minimo, ottimale per la manipolazione di piccoli pezzi

Il cilindro pneumatico a doppio effetto minimizza i tempi di ciclo

La corsa variabile dell'ago permette un adattamento individuale ad una vasta gamma di pezzi da lavorare

Struttura
  • Robusto corpo base (1) in alluminio
  • Azionamento tramite cilindri pneumatici a doppia azione (2)
  • 6 o 10 aghi con diametro 0,8 mm, 1,2 mm o 1,5 mm (3)
  • Angolo d’innesto 30°
  • Regolazione continua della corsa (4)
  • Fissaggio opzionale con sistema di supporto HTS
Dati tecnici
  • Diametro dell’ago: 0,8 mm a 1,5 mm
  • Numero aghi: 6 e 10
  • Corsa ago: da 0 mm a 25 mm (variabile)
Industrie
  • Fibra composita
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Numero aghi
Diametro dell'ago
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 8 da 8 risultati

SNG-V 10 1.2 V-7

Numero articolo: 10.01.29.00176

Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta

Numero aghi10
Diametro dell'ago1.2 (mm)
Funzione supplementareCorsa variabile
Corsa ago Z(NA)7 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HT-7

Numero articolo: 10.01.29.00428

Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta

Numero aghi10
Diametro dell'ago1.2 (mm)
Funzione supplementareCorsa var, alta temperatura
Corsa ago Z(NA)7 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 6 1.2 V-S-5

Numero articolo: 10.01.29.00539

Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta

Numero aghi6
Diametro dell'ago1.2 (mm)
Funzione supplementareCorsa variabile
Corsa ago Z(NA)5 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HP-18

Numero articolo: 10.01.29.00547

Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta

Numero aghi10
Diametro dell'ago1.2 (mm)
Funzione supplementareCorsa variabile, alta forza
Corsa ago Z(NA)18 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 6 0.8 V-S-5

Numero articolo: 10.01.29.00555

Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta

Numero aghi6
Diametro dell'ago0.8 (mm)
Funzione supplementareCorsa variabile
Corsa ago Z(NA)5 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Numero articolo: 10.01.29.00568

Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta

Numero aghi6
Diametro dell'ago1.5 (mm)
Funzione supplementareCorsa variabile, alta forza
Corsa ago Z(NA)25 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

Numero articolo: 10.01.29.00600

Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta

Numero aghi10
Diametro dell'ago1.5 (mm)
Funzione supplementareCorsa var., foro centrale
Corsa ago Z(NA)7 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.5 V-HP-25

Numero articolo: 10.01.29.00624

Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta

Numero aghi10
Diametro dell'ago1.5 (mm)
Funzione supplementareCorsa variabile, alta forza
Corsa ago Z(NA)25 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 7,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello