HPS-SNG 2M6 AP/AE OP
Numero articolo: 10.01.29.00666
Sistema di supporto
Industrie: Fibra composita
| Design di utilizzo | Pinze di presa ad aghi |
| 2x viti M6 | |
| Misura | AP/AE |
| Forma | Un pezzo unico |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 15 mm |
| B1 | 42 mm |
| d | 6.4 mm |
| d1 | 5.5 mm |
| H | 5.15 mm |
| H1 | 20 mm |
| L | 38 mm |
| L2 | 18 mm |
| X1 | 29 mm |
| Y2 | 30 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 31.4 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione