SNG-V 10 1.5 V-HP-25
Parça no.: 10.01.29.00624
İğne tutucu "SNG-V", özellikle Sağlam versiyon
Endüstriler: Kompozit
| İğne sayısı | 10 |
| İğne çapı | 1.5 (mm) |
| Ek fonksiyon | Variable stroke, high force |
| İğne stroku Z(NA) | 25 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 7.0 bar |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 48 mm |
| B2 | 10 mm |
| d | 6,6 mm |
| d1 | 11 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M5-F |
| G4 | M5-F |
| H | 87 mm |
| H1 | 111,6 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 229 mm |
| W(E) | 45 ° |
| X1 | 29 mm |
| X3 | 25 mm |
| Y2 | 29 mm |
| Z(NA) | 25 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| İğne sayısı | 10 |
| İğne çapı | 1,5 mm |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 7.0 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Kurulum konumu | Herhangi bir |
| Ağırlık | 1.143,2 g |
| Ek fonksiyon | Variable stroke, high force |
| Ürün ailesi | SNG-V |
Dokümantasyon
Dokümantasyon