BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG
Parça no.: 10.01.29.00403
Montaj plakası
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Uzunluk L | 38 (mm) |
| Genişlik B | 15 (mm) |
| Yükseklik H | 11.5 (mm) |
| Diş G1 | G1/4"-F |
| İnşaat kullanımı | İğne tutucu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 15 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 11,5 mm |
| H2 | 5 mm |
| L | 38 mm |
| L2 | 20 mm |
| LG1 | 11,5 mm |
| X1 | 29 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 14,2 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon